MAX858
量产3.3V/5V或可调输出、升压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 输入电源电压:0.8V至6.0V
- 启动电源电压:0.8V(典型值)
- 100mA时效率为85%
- 静态电流:25µA
- 关断模式为1µA
- 125mA和500mA开关电流限制支持使用低成本电感
- 开关频率高达500kHz
- 整个温度范围内的参考容差为±1.5%
- 低电池电量检测器(LBI/LBO)
- 8引脚SO和µMax封装
MAX856-MAX859是高效、CMOS、升压、DC-DC开关稳压器,适用于小型、低输入电压或电池供电系统。MAX856/MAX858支持0.8V和VOUT之间的正输入电压,并将其转换为更高的、引脚可选的3.3V或5V输出电压。MAX857/MAX859可调版本支持0.8V至6.0V输入电压,并在2.7V至6.0V范围内产生更高的可调输出电压。效率超过85%(典型值)。静态电源电流为25µA(典型值,关断时为1µA)。
MAX856-MAX859结合了超低静态电源电流和高效率,可有效延长电池使用时间。内部MOSFET功率晶体管支持高开关频率。这一优势与内部设置的峰值电感电流限制相结合,支持使用小型、低成本的电感。MAX856/MAX857提供500mA峰值电感限流功能。MAX858/MAX859提供125mA峰值电感限流功能。
应用
- 2节和3节电池供电设备
- 3.3V至5V升压转换
- 血糖仪
- 医疗仪器
- 掌上型电脑
- 个人数据通信装置/计算机
- 便携式数据采集设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX858CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX858CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX858ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX858ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX858CSA+ | 量产 | |
| MAX858CSA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX858CSA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX858ESA+ | 量产 | |
| MAX858ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX1674 | 量产 | 高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX858的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论