MAX8538
量产双路同步buck控制器,用于负载点、跟踪和DDR存储器供电
- 产品模型
- 2
概述
- MAX8537/MAX8539:完整的DDR电源
- MAX8538:双路非跟踪控制器
- 反相(MAX8537/MAX8538)或者同相(MAX8539)工作
- 4.5V至23V宽输入范围(外加5V电源时可工作于最低至1.8V输入)
- 跟踪电源保证VTT = VTTR = 1/2 VDDQ
- 可调输出从0.8V至3.6V,1%精度
- VTTR参考可供出和吸收高达15mA
- 200kHz至1.4MHz可调开关频率
- 全陶瓷设计
- 效率>90%
- 单独的 POK_和EN_
- 每个输出具有可调的软启动和软关断
- 无损、可调节、打嗝式电流限制
- 输出过压保护
- 28引脚QSOP封装
MAX8537/MAX8539控制器为双数据速率(DDR)和组合器电源提供了一个完整的电源管理方案。MAX8537和MAX8539分别配置为反相和同相DDR电源工作模式,产生三个输出:主存储器电压(VDDQ)、跟踪吸收/供出终结电压(VTT)和终结参考电压(VTTR)。MAX8538配置为双组反相控制器,适用于负载点电源。每个buck控制器能够供出和吸收高达25A电流,终结基准能够提供15mA输出。
MAX8537/MAX8538/MAX8539使用恒定频率电压模式结构,工作频率为200kHz至1.4MHz。内部高带宽(25MHz)运放用作误差放大器调节输出电压。提供快速瞬态响应,减少了输出电容的数量。全N沟道FET设计优化了效率和成本。MAX8537/MAX8538/MAX8539具有1%精密基准。MAX8537/MAX8539中的第二个同步buck控制器和VTTR放大器为VTT和VTTR产生1/2 VDDQ电压,并以±1%的精度跟踪VDDQ。
这些控制器使用高侧电流检测结构限流。利用ILIM引脚,用户可以根据不同的负载电流和RDSON组合,调解无损电流限。作为另外一种选择,为了提供更精确的过流保护,还可以使用一个与高侧FET串联的检流电阻。当输出电压超过设定值的17%时,过压保护功能锁定高侧MOSFET为关断状态,锁定低侧MOSFET为开通状态。单独使能、电源就绪和软启动功能提高了设计的灵活性。
应用
- 宽带路由器
- DDR存储器电源
- 网络系统
- 笔记本电脑与台式笔记本
- 高级VGA卡组合电源
- DSP核供电电源
- RAMBUS存储器电源
- 服务器与存储系统
- xDSL调制解调器和路由器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8538EEI+ | QSOP | ||
| MAX8538EEI+T | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 16, 2019 - 1746A ASSEMBLY |
||
| MAX8538EEI+ | 量产 | |
| MAX8538EEI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8538的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论