MAX8513
宽输入范围、高频、三输出电源,带有电压监测器和上电复位
完备的三输出、xDSL电源,用于调制解调器、路由器、网关供电,可节省成本、降低噪声
概述
- 带有两个LDO的低成本DC-DC控制器
- 宽输入范围:4.5V至28V
- 300kHz至1.4MHz可调节开关频率
- 低噪声适合高数据速率xDSL应用
- 可同步到外部时钟
- 可调节的软启动
- 无损耗可调节的折返式限流
- 140ms延时的上电复位
- 用于"残喘"的可调节输入电源失效报警
- 可选择的输出电压顺序或输出电压跟踪
MAX8513/MAX8514集成了一个电压模式的PWM降压DC-DC控制器和两个LDO控制器,一个电压监视器和一个上电复位功能,为xDSL调制解调器、路由器、网关和机顶盒等提供最低成本的电源和监视解决方案。
DC-DC控制器的开关频率可以通过一个外部电阻设置为300kHz至1.4MHz,这可实现成本、尺寸和效率的最优化。对于噪声敏感的应用, DC-DC控制器可以同步到一个外部时钟上,以减小噪声干扰。在超过1.1MHz的频率下工作会降低高数据速率xDSL应用中的噪声。可调节的软启动和可调节的折返式限流提供了可靠的启动和故障保护。DC-DC控制器的输出电压可以由外部设置为1.25V至5.5V。为了提高效率,可通过检测电感电流实现电流限制,或者为了实现更高精度而采用外部检测电阻实现。
MAX8513/MAX8514的第一个LDO控制器设计工作在0.8V至5.5V电源下,可使用N沟道MOSFET提供低成本、高电流稳压输出,或者使用低成本NPN晶体管提供低电流输出。MAX8513的第二个稳压器可使用低成本PNP晶体管产生0.8V至27V的输出。两个LDO稳压器既可以采用DC-DC控制器的输出工作,也可以采用从DC-DC转换器电感上反激附加绕组上得到的更高电压进行工作。MAX8514的第二个LDO稳压器用NPN晶体管提供负输出。
顺序输入可使输出或者一起上电,或者DC-DC转换器先上电,然后每一个LDO控制器分别按顺序上电。输入电源失效输出(/PFO)提供输入电源失效报警,例如在"残喘"应用中。一个具有140ms延时的上电复位电路用来指示所有的输出都已经达到了规定值并且稳定下来。
应用
- 机顶盒
- 无线路由器
- xDSL、电缆、 ISDN调制解调器和路由器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8513的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论