MAX77874

量产

16A、高性能、四相、Buck调节器,适用于多核心CPU和GPU处理器

为移动设备内核和GPU处理器树立最佳瞬态响应、精度、效率和尺寸新标杆

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作范围
    • VIN:2.7V至4.8V
    • VOUT:0.25V至1.30V,5mV步长
    • IOUT:高达16A
  • 快速负载瞬态响应
    • 25mV电压下降 @ FPWM和Turbo跳脉冲模式
    • 40mV电压下降 @ 跳脉冲模式
    • 条件:3.7VIN,0.9VOUT,200mA至9.2A
  • 高精度VOUT
    • 0.28% (最大值)初始精度 @ 0.9VOUT
    • 1.5% (最大值) @ 整个电源/温度范围
    • 3mVP-P (典型值)纹波 @ 所有负载下
  • 高效
    • 89%峰值效率 @ 3.7VIN、0.9VOUT、3.5AOUT
    • 轻载时自动旋转相位扩谱
  • 灵活的特性
    • I2C接口和EN、DVS、低电平有效IRQ逻辑引脚
    • 可编程软启动和DVS斜率
    • 两个热报警和POK中断
  • 较小方案尺寸
    • 37mm2总面积,2012电感
    • 41mm2总面积,2016电感
    • 2.22mm x 2.92mm WLP封装(0.35mm焊球间距)
MAX77874
16A、高性能、四相、Buck调节器,适用于多核心CPU和GPU处理器
MAX77874: Simplified Block Diagram
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
开关稳压器和控制器 3
MAX8952 量产 2.5A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
MAX8649 过期 1.8A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
MAX8973A 最后购买期限 9A、三相、降压型开关稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

打开工具

软件开发 1

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX77874EVKIT

MAX77874评估套件

特性和优点

  • 四相核心降压稳压器
    • 用于本地输出和远程检测的测试点
    • 借助简单的GUI工具来使用DVS
  • 板载负载脉冲发生器电路
    • 使用并联电阻负载来调整负载电流
    • 按下按钮即可轻松执行负载瞬变
  • I2C 接口
    • 通过USB端口访问或直接通过SDA和SCL测试点访问
  • 无铅且符合RoHS标准
  • 软件GUI和命令模块
  • 现已装配且经过测试

产品详情

MAX77874评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77874。该评估套件提供对I2C总线的访问,并包含一个板载负载脉冲发生器电路,可轻松评估MAX77874四相内核降压稳压器。该评估套件还可作为MAX77874的布局指南和设计指南。

基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77874的功能。

 

应用

  • 人工智能、机器视觉、嵌入式微处理器
  • 数码单反相机、无反相机、运动相机
  • 游戏、无人机、机器人、虚拟现实
  • 智能手机、平板电脑、超极本

MAX77874EVKIT
MAX77874评估套件
MAX77874EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77874的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览