MAX77714

量产

完备的系统PMIC,具有13个调节器、8路GPIO、RTC和灵活电源排序,适用于多核心应用

支持计算密集应用的总体电源管理IC (PMIC),适用于使用SoC应用处理器的移动平台

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高度集成
    • 4个Buck调节器
      • SD0/1峰值效率高于90% @ 3.6VIN、1.1VOUT
      • SD2/3峰值效率高于93% @ 3.6VIN、1.8VOUT
      • 支持LDDR4x存储器要求
    • 9路低压差线性调节器
    • 8路GPIO
    • 实时时钟
    • 备用电池充电器
    • 双向复位I/O
    • 中断输出
    • 系统看门狗定时器
  • 高度灵活性和可配置
    • I2C兼容接口
    • 提供工厂OTP选项
    • 灵活的电源排序器
    • 可配置上电/关断/休眠模式进入/退出定时
    • 高度可配置的GPIO ALT模式
      • 3种资源可配置作为32kHz振荡器输出
      • FPS上可配置4种资源
      • 1种资源可配置作为ACOK输入
  • 低功耗
    • 低IQ,休眠模式下仅为85µA
    • SD0/1低功耗静态电流仅为10µA
    • SD2/3低功耗静态电流仅为5µA
    • LDO低功耗静态电流仅为1.5µA
  • 小尺寸
    • 70焊球、0.4mm焊球间距、10x7焊球阵列、WLP封装,封装尺寸为4.1mm x 3.25mm x 0.7mm
    • 230mm2总方案尺寸
MAX77714
完备的系统PMIC,具有13个调节器、8路GPIO、RTC和灵活电源排序,适用于多核心应用
MAX77714 Simplified Block Diagram MAX77714 Pin Configuration
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
MAX77714EVKIT

MAX77714多通道集成电源管理IC评估板

特性和优点

  • USB至I2C转换器,便于通信
  • 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 板载电子负载,便于评估
    • GUI允许静态/动态调节Buck转换器和LDO的负载
    • MOSFET可由外部函数发生器驱动,以评估各个稳压器的瞬态性能
  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX77714评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示高度集成MAX77714 PMIC。器件为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SOC)应用处理器的移动设备。器件包括4个buck调节器、9个低压差线性调节器、8个GPIO、实时时钟(RTC)、备份电池充电器、双向复位I/O、中断输出和系统看门狗定时器。

评估板也包括MAXQ2000微控制器命令模块,该模块提供I2C接口,用于控制电源排序、各个调节器输出开/关、GPIO、RTC以及设置调节器输出电压。

提供MAX77714评估软件,便于评估。

应用

  • AR/VR耳麦
  • 汽车后市场附件
  • 数码相机
  • 无人机
  • 手持式游戏机
  • 智能家居中心
  • 智能手机/平板PC
  • 流设备/机顶盒

MAX77714EVKIT
MAX77714多通道集成电源管理IC评估板
MAX77714EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77714的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览