MAX77711

推荐用于新设计

10V输入、四相位、可配置、3A/相位、高效Buck转换器

可配置四相位Buck转换器支持1/2节Li+电池供电,有效延长电池寿命、节省空间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3A/相配置Buck调节器
    • 3A、6A、9A或12A输出电流能力
  • 2.3V至10V输入电压范围
  • 0.25V至5.2V输出电压范围
    • 0.25V至1.3V (5mV步长) @ 低范围
    • 1V至5.2V (20mV步长) @ 高范围
  • 引脚可设置输出/相(Φ)配置
    • 4Φ、(3+1)Φ、(2+2)Φ、(2+1+1)Φ、(1+1+1+1)Φ
  • 使用2520小电感高效、低发热
    • 94%峰值(3.3VOUT,7.4VIN
    • 85%峰值(1.1VOUT,7.4VIN
  • 1MHz标称开关频率每相位
    • 伪随机扩频选项
  • 6路多功能GPIO用于硬件Buck控制
    • 使能、DVS、FPWM和电源就绪
  • 300mA pMOS LDO (仅限MAX77711)
  • 内置灵活的电源排序,带软启动/停止
  • 保护功能
    • 硬和软短路保护、UVLO和热保护
MAX77711
10V输入、四相位、可配置、3A/相位、高效Buck转换器
MAX77511, MAX77711 Simplified Block Diagram MAX77511, MAX77711 Bump Configuration
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
工具及仿真模型


评估套件

MAX77711AEVKIT

MAX77511/ MAX77711 评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试
  • 非常容易评估所有相配置
    • 0Ω电阻快速生成多相配置
    • ENSEQ、GPIO、nRSTIO和PHCFG跳线及测试点
    • GUI驱动I2C接口,可选择软件控制
  • 利用0Ω电阻实现输入隔离,快速建立原型
  • USB至I2C转换器,便于Windows PC通信
    • 通过Windows软件GUI控制寄存器
    • 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 板载瞬态负载仿真系统加载
    • 覆盖完整12A负载范围(4Φ配置)
    • 使用外部函数发生器控制

产品详情

MAX77511/MAX77711评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77511或MAX77711电源管理集成电路(IC)。

评估套件为采用IC的降压型电压调节器电路,非常容易评估各种特性。电路支持2.3V至10V输入、3A/相连续负载,并且输出电压可在0.25V和5.2V之间调节。评估套件评估MAX77511或MAX77711。两款IC完全相同,但MAX77711包括一个300mA LDO。

评估套件支持评估每种转换器相(Φ)配置:

  • 4Φ (单路12A输出)
  • 3Φ + 1Φ (9A输出 + 3A输出)
  • 2Φ + 2Φ (6A输出 + 6A输出)
  • 2Φ + 1Φ + 1Φ (6A输出 + 3A输出 + 3A输出)
  • 1Φ + 1Φ + 1Φ + 1Φ (四路3A输出)

三个板载瞬态负载使用户能够熟悉buck调节器或LDO的全部能力。基于Windows操作系统的软件提供人性化的图形用户界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉IC的特性。

应用

  • 2节Li+/锂离子设备
  • DSLR、无反相机、HD视频和运动摄像机
  • 嵌入式微处理器、FPGA或ASIC
  • 笔记本计算机和机器人

MAX77711AEVKIT
MAX77511/ MAX77711 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77711的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览