MAX77511
量产10V输入、四相位、可配置、3A/相位、高效Buck转换器
可配置四相位Buck转换器支持1/2节Li+电池供电,有效延长电池寿命、节省空间
- 产品模型
- 8
概述
- 3A/相配置Buck调节器
- 3A、6A、9A或12A输出电流能力
- 2.3V至10V输入电压范围
- 0.25V至5.2V输出电压范围
- 0.25V至1.3V (5mV步长) @ 低范围
- 1V至5.2V (20mV步长) @ 高范围
- 引脚可设置输出/相(Φ)配置
- 4Φ、(3+1)Φ、(2+2)Φ、(2+1+1)Φ、(1+1+1+1)Φ
- 使用2520小电感高效、低发热
- 94%峰值(3.3VOUT,7.4VIN)
- 85%峰值(1.1VOUT,7.4VIN)
- 1MHz标称开关频率每相位
- 伪随机扩频选项
- 6路多功能GPIO用于硬件Buck控制
- 使能、DVS、FPWM和电源就绪
- 300mA pMOS LDO (仅限MAX77711)
- 内置灵活的电源排序,带软启动/停止
- 保护功能
- 硬和软短路保护、UVLO和热保护
MAX77511/MAX77711为四相位、3A/相位、可配置、单路至四路输出、降压型Buck调节器,支持1/2节Li+电池输入。输出电压可通过I2C接口设置,范围为0.25V至5.2V。Buck具有4个可组合的3A开关相(Φ),支持最多4路稳压输出。各相可配置为高电流多相输出:4Φ、(3+1)Φ、(2+2)Φ、(2+1+1)Φ或(1+1+1+1)Φ。
6路GPIO可用作I/O扩展或buck状态和控制。伪随机扩频调制有效抑制EMI。软启动、软停止和DVS转换时间均可通过I2C设置。MAX77711提供一个300mA线性调节器。
MAX77511/MAX77711采用64焊球、3.54mm x 3.54mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- DSLR、无反相机、HD视频和运动摄像机
- 2节Li+/锂离子设备
- 笔记本计算机和机器人
- 嵌入式微处理器、FPGA或ASIC
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77511AEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77511AEWB+T | WLCSP | ||
| MAX77511LEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77511LEWB+T | WLCSP | ||
| MAX77511MEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77511MEWB+T | WLCSP | ||
| MAX77511REWB+ | WLCSP | ||
| MAX77511REWB+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77511的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论