MAX77503

推荐用于新设计

14V输入、1.5A、高效Buck转换器,9μA IQ

1.5A buck转换器,94%效率,适用于2节/3节电池应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.5A单通道Buck调节器
  • 3V至14V输入电压范围
  • 0.8V至99%VSUP输出电压范围
    • 0.8V至5V I2C可编程,50mV步长
    • 1.55V至99%VSUP,利用外部反馈电阻调节
    • 1.2V、1.8V或3.3V工厂预设选项
  • 高效率、低IQ延长电池寿命
    • 94%峰值效率 @ 7.4VSUP、3.3VOUT (2520电感)
    • 9µA IQ (12VSUP、1.8VOUT内部反馈版本)
    • 可选轻载SKIP和强制PWM模式
  • 1MHz或550kHz固定开关频率
  • 硬件或软件控制
    • 使能输入和电源就绪输出引脚
    • 可选I2C完全控制接口
  • 保护功能
    • 逐周期电感峰值限流
    • 短路打嗝模式、UVLO和热关断保护
    • 1ms默认软启动
  • 小尺寸
    • 1.85mm x 1.4mm (0.7mm最大高度) WLP封装
    • 12焊球、0.4mm焊球间距、3 x 4阵列
MAX77503
14V输入、1.5A、高效Buck转换器,9μA IQ
MAX77503: Simplified Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

软件开发 1

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX77503EVKIT

MAX77503 评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 容易使用
    • 简单的硬件控制:EN、BIASEN和POK都有跳线控制及测试点
    • GUI驱动I2C接口,可选择软件控制
    • 完全装配并经过测试
  • USB至I2C转换器,便于通信
    • 通过基于Windows的软件GUI控制寄存器
    • 电平转换器(MAX3395)允许调节
    • 1.8V至3.3V I2C总线电压
  • 板载电子负载仿真系统加载
    • 有稳态、瞬态和随机模式

产品详情

MAX77503评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX77503同步降压(buck)型转换器。评估板为降压型调节器电路,使用MAX77503,器件支持3V至14V输入电压、1.5A连续负载电流,输出电压可在0.8V至5V (内部反馈选项)或1.55V至99%输入电压(外部反馈选项)之间调节。

评估板具有双范围电子负载,便于评估buck转换器电路的加载应用场景。可编程稳态、瞬态或随机负载特性。

USB至I2C转换器电路允许基于Windows©的PC运行图形用户界面(GUI),很容易控制MAX77503寄存器以及板载电子负载。

应用

  • 2节/3节高功率密度供电
  • 无人机、HD相机和笔记本电脑
  • 便携式Li+/锂离子电池供电设备
  • 空间受限的便携式电子设备

MAX77503EVKIT
MAX77503 评估板
MAX77503 EV Kit Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览