MAX77501
推荐用于新设计110VPK-PK、高效、压电触控式执行器升压驱动器
最低功耗的压电触控式执行器驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 110VPK-PK触觉波形发生
- 优化用于高达2µF压电触觉执行器
- 2.8V至5.5V输入电源范围
- 600μs启动时间至触觉回放
- 高效率、低IQ延长电池寿命
- 75μA待机电流/1μA关断电流
- Maxim拥有专利的极低功耗boost架构
- 12位触觉波形回放DAC
- 实时流和RAM回放模式
- 9k FIFO缓冲器,带FIFO就绪状态信号
- 8k RAM缓冲器用于波形存储
- 25MHz SPI接口
- SPI就绪、警告和故障条件中断
- 保护功能
- 可编程逐周期限流、130V过压、UVLO和热保护
- 小尺寸、薄型
- 2.45mm x 2.05mm、30焊球WLP封装
MAX77501为高效控制器驱动器,用于压电触控式执行器,优化用于驱动高达2µF压电元件。器件可利用2.8V至5.5V输入电源或单节Li+电池产生幅值高达110VPK-PK的单端触觉波形。支持存储器回放和触觉波形实时流模式。
提供25MHz SPI接口,支持完全的系统访问和控制,包括故障指示和监测。允许从关机状态的600µs快速回放启动时间。板载存储器可动态分配为多个波形存储或作为FIFO缓冲器。IC也实施了超低功耗boost架构,为触觉执行器驱动器提供最低功耗方案。
内置欠压锁定(UVLO)、逐周期限流、过压和热关断保护,确保在异常工作条件下安全操作。
MAX77501采用30焊球、0.4mm焊距、晶圆级封装(WLP)。

应用
- 智能电话、平板电脑/电子书、媒体播放器
- 键盘、鼠标、遥控和外设
- 支持触觉反馈的设备
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77501EWV+ | 30-WLCSP-N/A | ||
MAX77501EWV+T | 30-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77501的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论