MAX749
量产数字调节LCD偏置电源
可提供> -100V的驱动
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 输入电压范围:+2.0V至+6.0V
- 灵活控制输出电压:
- 数字控制
- 电位器调整
- 脉宽调制控制
- 输出电压范围由一个电阻设置
- 低静态电流:60µA(最大值)
- 关断模式下15µA(最大值)
- 小尺寸,8引脚SO和塑料DIP封装
MAX749在2V至6V输入范围内产生负LCD偏置对比电压。满量程输出电压可调节至-100V或更高,并可通过内部数模转换器(DAC)以64个相等步进进行数字调节。只需要七个小型表面贴装元件即可构建完整的电源。也可以使用PWM信号或电位计来调节输出电压。
独特的限流控制方案降低了电源电流并有效提高了效率,同时高开关频率(高达500kHz)有效减小了外部元件的尺寸。静态电流最大值仅为60µA,并在关断模式下降至15µA以下。关断时,MAX749保留电压设定点,简化了软件控制。MAX749驱动外部P沟道MOSFET或PNP晶体管。
应用
- 通信系统
- 手提电脑
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- PDA和其他手持设备
- 便携式数据采集终端
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX749CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX749CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX749CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX749ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX749ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX749CSA+ | 量产 | |
| MAX749CSA+T | 量产 | |
| MAX749ESA+ | 量产 | |
| MAX749ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX749CSA+T | 量产 | |
| MAX749ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX774 | 量产 | -5V/-12V/-15V或可调电压、高效、低IQ反相DC-DC控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX749的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论