MAX5073
量产2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,内置功率MOSFET
- 产品模型
- 4
概述
- 4.5V至5.5V或5.5V至23V输入电压范围
- 0.8V (buck)至28V (boost)输出电压
- 两个独立输出的DC-DC转换器,带有内部功率MOSFET
- 各路输出可单独配置为buck或boost模式
- 降压模式下,IOUT1和IOUT2分别为2A和1A
- 180°异相工作
- 时钟输出用于四相工作
- 开关频率可编程为200kHz至2.2MHz
- 数字软启动和同步输入
- 独立的转换关断和电源就绪输出
- 短路保护(buck)/最大占空比限制(boost)
- 过热关断
- 热增强型28引脚薄型QFN封装,+70°C时可耗散2.7W功率
MAX5073双输出DC-DC转换器,集成高边n沟道功率MOSFET。各路输出可单独设置为buck或boost转换器。器件可工作在5.5V至23V宽电压输入范围。在buck模式,各路输出可编程为低至0.8V,boost模式可高达28V,输出电压精度可达±1%。Buck模式下,转换器1和转换器2分别可输出2A和1A电流。各转换器的开关频率可在200kHz至2.2MHz之间编程,以避免无线设备中的差拍干扰并减小供电电源的尺寸。两路输出工作在180°异相模式,可降低输入电容的波纹电流、尺寸和成本。SYNC输入简化了外部频率同步。并且,CLKOUT输出为第2个转换器提供异相时钟,在主从配置中,可采用两片MAX5073 IC实现四相工作。
MAX5073包括内部数字软启动功能,可降低输入浪涌电流,避免输出电压过冲,确保上电过程中输出电压单调上升。各转换器可单独关断,带有电源就绪输出。保护功能包括buck模式输出短路保护,以及boost模式最大占空比限制和过热关断。
MAX5073提供热增强型28引脚薄型QFN封装,在+70°C环境温度中可耗散2.7W功率。器件额定工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围或-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 网络线卡
- 负载点DC-DC转换器
- 以太网供电后置调节器,用于PD
- 电信线卡
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5073ATI+ | LFCSP | ||
| MAX5073ATI+T | LFCSP | ||
| MAX5073ETI+ | LFCSP | ||
| MAX5073ETI+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5073ATI+ | 量产 | |
| MAX5073ETI+ | 量产 | |
| MAX5073ETI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX5072 | 量产 | 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5073的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论