MAX5003
不推荐用于新设计高压PWM电源控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 宽输入范围:11V至110V
- 内部高压启动电路
- 外部可调设置
- 输出开关电流限制
- 振荡器频率
- 软启动
- 欠压闭锁
- 最大占空比
- 外部元件数量少
- 外部频率同步
- 原边或副边调节
- 输入前馈实现快速线路瞬态响应
- 在额定温度范围内基准电压源精度为±2.5%
- 热关断
MAX5003高压开关电源控制器具有高性价比的反激式和正向电压模式控制转换器所需的所有特性和构建模块。该器件可用于设计从多种电压源提供多个输出电压的隔离式和非隔离式电源。它包含一个可在11V至110V宽输入范围内工作的高压内部启动电路。MAX5003驱动一个外部N沟道功率MOSFET,并具有一个电流检测引脚,用于检测过流条件并在超过限流阈值时关断电源开关。输出电压和功率取决于所选的外部功率MOSFET和其他外部元件。
MAX5003具有一些特有的优势:软启动、欠压闭锁、外部频率同步和快速输入电压前馈。该器件可在高达300kHz的开关频率下工作,因此可以使用微型磁性元件和薄型电容。欠压闭锁、软启动、开关频率、最大占空比和过流保护限值均可使用少数的外部元件进行调节。在具有多个控制器的系统中,MAX5003可从外部同步以采用公共系统时钟工作。
警告:MAX5003专为高压工作条件而设计。谨慎操作。
MAX5003采用16引脚SO和QSOP封装。同时提供评估套件(MAX5003EVKIT)。
应用
- +42V汽车系统
- 高压电源模块
- 工业电源
- ISDN电源
- 电信电源
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5003CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5003EEE+ | QSOP | ||
| MAX5003EEE+T | QSOP | ||
| MAX5003ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX5003EEE+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论