MAX3983

量产

四路铜缆信号调理器

2.5Gbps至3.2Gbps、四通道、铜缆信号调理器,为四倍速铜缆InfiniBand和10Gbase-Cx4以太网链路提供补偿。采用24AWG传输电缆时距离可达20m,采用28AWG传输电缆时距离可达15m

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 链接特性
    • 24AWG传输距离为20m,28AWG传输距离为15m
    • 每个主机的FR4传输距离为0.5m
    • 3.3V电源下总功率为1.6W
    • 环回功能
  • 电缆驱动器特性
    • 可选的输出预加重
    • FR4输入均衡
    • 每个通道都具有信号检测
    • 输出禁用
  • 电缆接收器特性
    • 可选的FR4输出预加重
    • 电缆输入均衡
    • 每个通道都具有信号检测
    • 输出禁用
MAX3983
四路铜缆信号调理器
MAX3983:典型应用电路
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
差分放大器 1
MAX3802 量产 3.2Gbps四路、自适应电缆均衡器,带有电缆驱动器
接口收发器 2
MAX3980 不推荐用于新设计 3.125Gbps XAUI四路均衡器
MAX3981 过期 3.125Gbps XAUI四路电缆均衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3983的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览