产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.125Gbps四路差分数字数据通道
  • 双轴电缆连接跨距达10m (33英尺)
  • 接收器均衡降低符号间干扰(ISI)
  • 低功耗,每路通道175mW
  • 待机模式—掉电状态
  • 3.3V单电源
  • 信号检测
MAX3981
3.125Gbps XAUI四路电缆均衡器
MAX3981:典型工作电路
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
接口收发器 2
MAX3800 不推荐用于新设计 3.2Gbps自适应均衡器及电缆驱动器
MAX3801 不推荐用于新设计 3.2Gbps自适应均衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3981的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览