按照10Gbase-CX4发送器模板要求设计MAX3983

2009-01-12

Figure 1

   

摘要

不需要借助自动/自适应均衡技术,MAX3983电缆驱动器/接收器大大提高了电缆传输距离。该器件发布之后,出现了新的铜缆接口标准,IEEE802.3的10Gbase-CX4发送器输出模板的要求最为严格。本文介绍的方案能够利用MAX3983达到CX4发送器模板要求。加入几个无源元件后,高性能MAX3983完全满足苛刻的模板要求。

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品