MAX38650
推荐用于新设计微型1.8V至5.5V输入、390nA IQ、100mA nanoPower降压转换器,以100%占空比工作
业界为数不多采用nanoPower技术的高效率、100%占空比降压转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 延长电池寿命
- 超低静态电源电流:390nA
- 关断电流:5nA
- 峰值效率:95%,10μA时超过85%
- 易于使用——应对常见操作
- 输入范围:1.8V至5.5V
- 单电阻可调 VOUT1.2V至3.3V (MAX38650A)
- 预编程 VOUT 1.2V 至 5V (MAX38650B),步进为50mV
- 100%占空比模式用于低压差操作
- 输出电压精度:±1.5%
- 100mA负载电流
- 在多个用例中保护系统
- 关断时的反向电流阻断功能
- 有源放电功能
- 缩小尺寸并提高可靠性
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 1.58mm x 0.89mm、0.4mm间距、6引脚(2 x 3) WLP封装
MAX38650是一款nanoPower、390nA超低静态电流、降压型DC-DC转换器,工作输入电压范围为1.8V至5.5V,支持高达100mA的负载电流,峰值效率为95%。关断时的关断电流仅为5nA。该器件的静态电流超低、总体解决方案尺寸小且在整个负载范围内的效率高。该器件非常适合需要较长电池续航时间的电池应用。MAX38650支持100%占空比操作,可在电池放电和低于目标输出电压时实现无缝转换。MAX38650采用独特的控制方案,能够在宽输出电流范围内实现超低静态电流和高效率。该器件采用节省空间的1.58mm x 0.89mm、6引脚晶圆级封装(WLP)(2 x 3引脚,0.4mm间距)。该器件的额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 低压工业应用
- 空间有限的便携式消费电子产品
- 采用单个锂离子和纽扣电池供电的产品
- 可穿戴设备、超低功耗IoT、NB IoT和低功耗蓝牙(BLE)
- 有线、无线、工业产品
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
非常见问题 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX38650AANT+ | WLCSP | ||
| MAX38650AANT+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX38650AANT+ | 量产 | |
| MAX38650AANT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38650的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论