MAX25432

推荐用于新设计

汽车级100W、USB PD、PPS、降压-升压端口控制器和保护器

单IC、100W汽车级USB-PD PPS电源、充电器和保护器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持PPS的集成式I2C降压-升压控制器
    • 输入电压范围:4.5V至36V
    • 3.3V至21V恒定电压,10mV LSB
    • 1A至6.35A限流,25mA LSB
    • 开关频率:220kHz、300kHz和400kHz
    • VBUS电缆补偿高达516mΩ
    • 外部频率同步和扩频,以减少EMI
  • USB PD 3.1 Type-C端口控制器
    • 符合USB-IF标准- TID 9154
    • 高达800mV接地失调
    • 与ADI TCPM搭配使用,可实现交钥匙解决方案
  • MAX25432BATLP使能:
    • ADI TCPM备用模式和双角色端口
    • 改进CC检测功能
    • 先进的监控算法(V、T)
    • 动态环路控制
  • 高性能、高安全性、低成本乘客电缆屏蔽电池短路保护
    • 利用小型单FET解决方案充分减少短路电流
  • 集成电流检测放大器、ADC和DAC
    • 集成3.3V至5.0V、1.5W、智能、可靠的VCONN开关和保护功能、50mA至500mA OCP
  • 受保护的HVD+、HVD-、HVCC1、HVCC2输出上集成24V直流保护功能
  • 集成传统USB 2.0充电支持,包括BC1.2、Apple CarPlay、OTG和Apple MFi Rev 3x
  • 集成±15kV气隙/±8kV接触放电ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 40引脚、6mm x 6mm TQFN封装,带裸露焊盘
  • 通过AEC-Q100和AEC-Q006认证
MAX25432
汽车级100W、USB PD、PPS、降压-升压端口控制器和保护器
MAX5432 Simplified Block Diagram MAX25432 Pin Configuration
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
MAX25432BEVKIT

MAX25432评估套件

特性和优点

  • 100W USB-PD修订版3.0,支持PPS,适用于CDP和DCP应用
  • 传统USB 2.0充电支持——符合MFi R3x
  • 使用Feather板和GUI的可编程固定和增强PDO
  • 可用于信号和降压-升压分析的测试点
  • 经过验证的PCB布局,已装配完成且经过测试

产品详情

MAX25432评估套件和相关资料为设计工程师提供了一个方便的平台,帮助工程师缩短测试和固件开发时间,实现快速评估。

MAX25432B评估套件(EV套件)具有MAX25432BATLG/V+汽车100W USB-PD PPS降压-升压端口控制器和保护器,适用于音响主机、多媒体集线器、后座信息娱乐系统和专用充电端口(DCP)应用。

该IC集成了能够在高达6.35A电流下支持3.3V-21V全范围PPS的汽车级降压-升压控制器、USB-PD模拟前端(AFE)、传统USB充电支持和USB Type-C®保护开关,适用于汽车USB主机或DFP应用。

集成式USB Type-C保护开关为D+、D-、CC1、CC2和VCONN提供汽车系统级ESD和24V短路保护。该器件还支持传统USB 2.0充电模式,包括BC1.2、Apple® 2.4A、Apple CarPlay®、Apple MFi和USB On-The-Go (OTG)。

USB-PD源功能和I2C寄存器可使用可供下载的PC GUI软件进行更改。

该评估套件还可用于评估MAX25432上的智能屏蔽电池短路检测和保护功能。此功能可在发生故障时防止高短路电流通过电缆屏蔽层从汽车电池流向模块接地,从而避免损坏汽车模块。

还提供汽车USB-PD参考设计。请联系Maxim Integrated获取更多信息。

 

应用

  • 专用充电模块
  • 主机、无线电、导航
  • 后座娱乐模块
  • USB集线器、接线盒和多媒体集线器

MAX25432BEVKIT
MAX25432评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25432的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览