MAX25220

量产

集成VCOM缓冲器的汽车级4通道TFT-LCD电源

先进的高集成度汽车级4通道TFT偏置电源,带I2C接口和VCOM缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高集成度
    • 同步升压在高达200mA时提供4.2V至10.5V的AVDD
    • NAVDD反相器输出电流高达-200mA
    • 3个稳压电荷泵提供15mA VGON输出(7.6V至20.2V)
    • 稳压电荷泵提供VGOFF(-18.2V至-5.6V),电流高达-15mA(电荷泵倍增器)
    • 所有电源轨上电和关断期间均提供时序控制
    • VCOM输出范围+1V至-2.49V,步进为6.83mV (MAX25221/B/C)
    • 提供NTC输入,用于温度测量/补偿(MAX25221/B/C)
  • 低电磁辐射(EMI)
    • 420kHz/2.1MHz开关频率,支持扩频功能
  • I2C 控制/诊断接口,提供FLTB(中断)输出
    • 对所有输出提供欠压检测
  • 多功能
    • 针对AVDD/NAVDD、VGON、VGOFF、VCOM和时序控制进行非易失性输出电压设置
    • 编程后支持独立运行模式
    • 紧凑型5mm x 5mm TQFN32封装
  • 符合 AEC-Q100 1级标准
MAX25220
集成VCOM缓冲器的汽车级4通道TFT-LCD电源
MAX2522010542.png
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
多拓扑DC/DC 2
MAX25221B 量产 集成VCOM缓冲器的汽车级4通道TFT-LCD电源
MAX25222 量产 集成VCOM缓冲器和ASIL B特性的汽车级4通道TFT-LCD电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX25221EVSYS

MAX25220、MAX25221、MAX25221B、MAX25221C评估套件

特性和优点

  • 输入范围:2.65V至5.5V
  • 默认输出电压
    • 200mA时6.8V输出(升压转换器)
    • -200mA时-6.8V输出(反相稳压器)
    • 15mA时12V输出(正电荷泵稳压器)
    • 15mA时-10V输出(负电荷泵稳压器)
    • 100mA时-2.49V输出(VCOM缓冲器)
  • 评估套件元件适合2.1MHz频率;要使用420kHz,需要更改硬件
  • 扩频
  • 专用GUI
  • 完整的时序控制灵活性
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25221评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式PCB,用于评估MAX25221和MAX25221B汽车级4通道TFT-LCD电源(带VCOM缓冲器)或MAX25220汽车级4通道TFT-LCD电源(不带VCOM)。每个输出轨(AVDD、NAVDD、VGON、VGOFF和VCOM)均可通过I2C独立调节。该评估套件演示了器件的特性:可调输出电压、故障保护、VCOM温度补偿和非易失性存储器编程。该评估套件提供I2C接口,可与MINIQUSB+适配器或第三方I2C主机(如通用微控制器)配合使用。该评估套件还包括Windows®兼容软件,该软件提供简单的图形用户界面(GUI)以利用IC特性。整个评估系统包含了评估套件和MINIQUSB+适配器板。

 

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐显示屏
  • 仪器群集

MAX25221EVKIT

MAX25220、MAX25221、MAX25221B、MAX25221C评估套件

特性和优点

  • 输入范围:2.65V至5.5V
  • 默认输出电压
    • 200mA时6.8V输出(升压转换器)
    • -200mA时-6.8V输出(反相稳压器)
    • 15mA时12V输出(正电荷泵稳压器)
    • 15mA时-10V输出(负电荷泵稳压器)
    • 100mA时-2.49V输出(VCOM缓冲器)
  • 评估套件元件适合2.1MHz频率;要使用420kHz,需要更改硬件
  • 扩频
  • 专用GUI
  • 完整的时序控制灵活性
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25221评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式PCB,用于评估MAX25221和MAX25221B汽车级4通道TFT-LCD电源(带VCOM缓冲器)或MAX25220汽车级4通道TFT-LCD电源(不带VCOM)。每个输出轨(AVDD、NAVDD、VGON、VGOFF和VCOM)均可通过I2C独立调节。该评估套件演示了器件的特性:可调输出电压、故障保护、VCOM温度补偿和非易失性存储器编程。该评估套件提供I2C接口,可与MINIQUSB+适配器或第三方I2C主机(如通用微控制器)配合使用。该评估套件还包括Windows®兼容软件,该软件提供简单的图形用户界面(GUI)以利用IC特性。整个评估系统包含了评估套件和MINIQUSB+适配器板。

 

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐显示屏
  • 仪器群集

MAX25221EVSYS
MAX25220、MAX25221、MAX25221B、MAX25221C评估套件
MAX25221EVKIT
MAX25220、MAX25221、MAX25221B、MAX25221C评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25220的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览