MAX2078

不推荐用于新设计

八通道超声前端,提供CW多普勒混频器

多通道车载及便携式超声成像设备的性能突破

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小尺寸10mm x 10mm TQFN封装内集成了8通道LNA、VGA、AAF以及CWD混频器
  • 与带有LNA、VGA和AAF、采用10mm x 10mm TQFN封装的MAX2077引脚兼容
  • RIN = RS = 200Ω时具有2.4dB超低通道噪声系数
  • 5MHz、20dB增益下具有23nV/低输出参考噪声,68dB**宽带SNR,提供极佳的二次谐波成像
  • 5MHz、1VP-P输出信号、1kHz频偏,增益为20dB时,具有140dBc/Hz的近载波SNR,强杂波环境下能够提供出色的低速PW和彩超检测多普勒灵敏度
  • 常规成像模式下,每通道(LNA、VGA以及AAF)具有64.8mW超低功耗(CWD模式下每通道功耗为234mW)
  • 可选择有源输入阻抗匹配:50Ω、100Ω、200Ω和1kΩ
  • 较宽的输入电压范围:高LNA增益模式下330mVP-P、低LNA增益模式下550mVP-P
  • 集成可选择的3极点9MHz、10MHz、15MHz及18MHz巴特沃斯AAF
  • 快速恢复、低功耗模式(< 2µs)
  • 集成了高动态范围的CWD波束成型器,在1.25MHz 200mVP-P输入杂波信号、1kHz频偏时,具有154dBc/Hz的近载波SNR
MAX2078
八通道超声前端,提供CW多普勒混频器
MAX2078:典型应用电路
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
RF放大器 1
MAX2034 过期 四通道、超低噪声放大器,具有数字可编程输入阻抗
波束成形器和矢量调制器 2
MAX2036 过期 集成了八路CW混频器的超声VGA
MAX2038 过期 集成了八路CW混频器的超声VGA
基于放大器的前端 1
MAX2077 不推荐用于新设计 八通道超声前端
可变增益放大器(VGA) 2
MAX2037 过期 超声可变增益放大器
MAX2035 过期 超声可变增益放大器
模数转换器(ADC) 14
MAX1434 量产 八路、10位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1436 过期 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1437 过期 八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1438 量产 八路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1126 量产 四路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1127 量产 四路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1181 量产 双路、10位、80Msps、3V供电、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1182 量产 双路、10位、65Msps、+3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1183 量产 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1186 量产 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及复用并行输出
MAX1446 最后购买期限 10位、60Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1444 最后购买期限 10位、40Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1193 量产 超低功耗、45Msps、双路、8位ADC
MAX1192 量产 超低功耗、22Msps、双路、8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2078的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览