MAX2077

不推荐用于新设计

八通道超声前端

多通道车载及便携式超声成像设备的性能突破

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 小尺寸8mm x 8mm、56引脚或10mm x 10mm、68引脚TQFN封装内集成了8通道LNA、VGA和AAF
  • RIN = RS = 200Ω时具有2.4dB超低噪声系数
  • 5MHz、20dB增益下具有23nV/低输出参考噪声,68dB*宽带SNR,提供极佳的二次谐波成像
  • 5MHz、1VP-P输出信号、1kHz频偏,增益为20dB时,具有140dBc/Hz的近载波SNR,强杂波环境下能够提供出色的低速PW和彩色流体多普勒灵敏度
  • 常规成像模式下,每通道(LNA、VGA以及AAF)具有64.8mW超低功耗
  • 可选择有源输入阻抗匹配:50Ω、100Ω、200Ω和1kΩ
  • 较宽的输入电压范围:高LNA增益模式下330mVP-P、低LNA增益模式下550mVP-P
  • 集成可选择的3极点9MHz、10MHz、15MHz以及18MHz巴特沃斯AAF
  • 快速恢复、低功耗模式(< 2µs)
  • 与带CW多普勒混频器的MAX2078超声前端引脚兼容(MAX2077 68引脚封装器件)
MAX2077
八通道超声前端
MAX2077:典型应用电路
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
波束成形器和矢量调制器 2
MAX2038 集成了八路CW混频器的超声VGA
MAX2036 集成了八路CW混频器的超声VGA
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX2034 四通道、超低噪声放大器,具有数字可编程输入阻抗
基于放大器的前端 1
MAX2078 不推荐用于新设计 八通道超声前端,提供CW多普勒混频器
可变增益放大器(VGA) 2
MAX2035 超声可变增益放大器
MAX2037 超声可变增益放大器
模数转换器(ADC) 15
MAX1192 量产 超低功耗、22Msps、双路、8位ADC
MAX1193 量产 超低功耗、45Msps、双路、8位ADC
MAX1444 最后购买期限 10位、40Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1446 最后购买期限 10位、60Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1186 量产 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及复用并行输出
MAX1183 量产 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1182 量产 双路、10位、65Msps、+3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1181 量产 双路、10位、80Msps、3V供电、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1127 量产 四路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1126 量产 四路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1438 量产 八路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1437 过期 八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1436 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1434 量产 八路、10位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1437B 量产 八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2077的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览