MAX20457
量产36V、3.5A/2A、双路、同步Buck转换器,适用于汽车应用
低Iq双通道Buck提供高度集成和低BOM成本,适用于汽车应用
- 产品模型
- 14
概述
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
- 10µA供电电流 @ 5V Buck打开
- 8µA供电电流 @ 3.3V Buck打开
- 10µA供电电流 @ 两个Buck打开
- 支持启动就绪设计
- 3.5V至36V宽输入电源范围
- EMI抑制特性降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
- 20ns (典型值)最小导通时间,保证利用汽车电池实现3.3V @ 2.1MHz输出无跳跃操作
- 扩频选项
- 锁相环(PLL)频率同步
- 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
- 两个2.1MHz电流模式转换器,具有强制定频和跳脉冲模式
- 热增强、5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装
- 保护特性提高系统可靠性
- 电源欠压锁定
- 过热和短路保护
MAX20457提供两个汽车级同步buck转换器,采用2.1MHz或400kHz固定频率。两个高压同步降压型转换器以180度相差工作。器件工作在3.5V至36V输入电压,可工作在最高95%占空比条件。器件可以工作在较宽输入电压范围、中至高功率要求的应用,例如汽车冷启动或引擎启停条件。
高达2.1MHz的高开关频率允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,且保证无AM波段干扰。开关频率固定为400kHz或2.1MHz。FSYNC管脚的可编程功能支持三种模式,实现最优性能。强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式 、锁相同步至外部时钟。扩频功能可最大程度降低EMI干扰。
IC具有power-OK指示,以及buck转换器的欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20457工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车启停系统
- 仪表板
- 导航及无线电头单元
- 远程信息处理应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20457ATIA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20457ATIA/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20457ATIB/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20457ATIB/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20457ATIC/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20457ATIC/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20457ATID/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20457ATID/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20457ATIE/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20457ATIE/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20457ATIF/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20457ATIF/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20457ATIG/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20457ATIG/VY+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 29, 2026 - 2026-0002 WAFER FAB |
||
| MAX20457ATIA/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIA/VY+T | 量产 | |
| MAX20457ATIB/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIB/VY+T | 量产 | |
| MAX20457ATIC/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIC/VY+T | 量产 | |
| MAX20457ATID/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIE/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIE/VY+T | 量产 | |
| MAX20457ATIF/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIF/VY+T | 量产 | |
| MAX20457ATIG/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIG/VY+T | 量产 | |
|
12月 14, 2020 - 2077 WAFER FAB |
||
| MAX20457ATIA/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIB/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIB/VY+T | 量产 | |
| MAX20457ATIC/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATID/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIE/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIF/VY+ | 量产 | |
| MAX20457ATIF/VY+T | 量产 | |
| MAX20457ATIG/VY+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20457的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论