MAX20067B

量产

汽车级、3通道、显示屏偏置IC,带VCOM缓冲器、电平转换器和I2C接口

业界首款带同步整流升压、栅极屏蔽和I2C的TFT-LCD集成电源方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多种TFT显示屏电源选择
    • 集成同步整流升压转换器,输出电压高达18V
    • 集成电荷泵驱动器,支持VGON (+36V,最大值)和VGOFF (-24V,最小值)输出
  • 低EMI
    • 可编程开关频率:440kHz或2.2MHz
    • 可编程扩频
  • 通过I2C实现灵活排序,或通过SEQ引脚预设排序
  • 使用I2C接口扩展诊断能力
    • HVINP、VGON和VGOFF欠压/过压
    • AVDD过流
    • 温度报警
  • 由CTL输入调整栅极控制电路
  • 8位DAC控制VCOM缓冲器
  • 可靠性
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • 内部温度关断
    • AEC-Q100认证
  • 紧凑的32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装
MAX20067B
汽车级、3通道、显示屏偏置IC,带VCOM缓冲器、电平转换器和I2C接口
MAX20067 Typical Application Circuit MAX20067/MAX20067B Pin Configuration MAX20067/MAX20067B Simplified Block Diagram
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
开关稳压器和控制器 1
MAX20067 量产 汽车级、3通道、显示屏偏置IC,带VCOM缓冲器、电平转换器和I2C接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20067EVSYS

MAX20067 评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V输入范围
  • 默认输出电压
    • 12V输出 @ 200mA (升压转换器)
    • 16V输出 @ 10mA (正压栅极调节器)
    • -6V输出 @ 3mA (负压栅极调节器)
    • 6V输出 @ 130mA (VCOM缓冲器)
  • 可选开关频率(2.2MHz或400kHz),带扩频选项
  • 两级正压和负压稳压型电荷泵
  • 提供栅极调整
  • 灵活排序
  • I2C编程控制
  • 专用GUI
  • 提供C语言驱动
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20067评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估薄膜晶体管(TFT)液晶显示屏(LCD)供电所需的电压和特性。评估板包括同步整流升压转换器、两级正压电荷泵、两级负压电荷泵、VCOM缓冲器和推挽式栅极控制开关。评估板可工作在2.7V至5.5V输入电压,优化用于车载TFT-LCD。评估板可配置工作在独立模式或I2C控制模式。升压转换器配置为12V输出,提供至少200mA电流。正压栅极调节器提供16V输出,负压栅极调节器提供-6V。VCOM缓冲器提供I2C可调输出电压,初始偏置在6V。

评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作,例如通用微控制器。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估系统包括评估板和MINIQUSB+适配器电路板。

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

MAX20067EVKIT

MAX20067 评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V输入范围
  • 默认输出电压
    • 12V输出 @ 200mA (升压转换器)
    • 16V输出 @ 10mA (正压栅极调节器)
    • -6V输出 @ 3mA (负压栅极调节器)
    • 6V输出 @ 130mA (VCOM缓冲器)
  • 可选开关频率(2.2MHz或400kHz),带扩频选项
  • 两级正压和负压稳压型电荷泵
  • 提供栅极调整
  • 灵活排序
  • I2C编程控制
  • 专用GUI
  • 提供C语言驱动
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20067评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估薄膜晶体管(TFT)液晶显示屏(LCD)供电所需的电压和特性。评估板包括同步整流升压转换器、两级正压电荷泵、两级负压电荷泵、VCOM缓冲器和推挽式栅极控制开关。评估板可工作在2.7V至5.5V输入电压,优化用于车载TFT-LCD。评估板可配置工作在独立模式或I2C控制模式。升压转换器配置为12V输出,提供至少200mA电流。正压栅极调节器提供16V输出,负压栅极调节器提供-6V。VCOM缓冲器提供I2C可调输出电压,初始偏置在6V。

评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作,例如通用微控制器。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估系统包括评估板和MINIQUSB+适配器电路板。

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

MAX20067EVSYS
MAX20067 评估板
MAX20067EVKIT
MAX20067 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20067B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览