MAX20004
量产36V、220kHz至2.2MHz、4A/6A/8A全集成汽车降压转换器
业界最小的高效、高功率降压转换器
- 产品模型
- 8
概述
- 多功能,实现小尺寸
- VIN工作在3.5V至36V电压范围
- 跳脉冲模式下静态电流仅为25µA
- 同步DC-DC转换器,集成FET
- 220kHz至2.2MHz可调节频率
- 固定5ms内部软启动
- 1V至10V可编程输出电压,或3.3V和5.0V固定输出选项
- 98%占空比,低压差
- 低电平有效RESET输出
- 高精度
- ±2%输出电压精度
- 良好的负载瞬态响应
- 支持汽车环境的可靠性
- 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
- 过热和短路保护
- 3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 40V抛负载容限
- AEC-Q100认证
MAX20004/MAX20006/MAX20008为小尺寸、汽车同步buck转换器,集成高边和低边MOSFET。该家族器件在3.5V至36V输入电压下可提供高达8A电流,空载时的静态电流仅为25µA。通过低电平有效的RESET信号,可监测电压质量。器件可工作在98%占空比的低压差模式,使其成为汽车应用的理想选择。
器件提供5V和3.3V固定输出电压,同时具备在1V至10V范围内编程输出电压的能力。频率可通过电阻设置,范围在220kHz至2.2MHz。器件提供强制定频PWM模式(FPWM)和跳脉冲模式,具有超低静态电流。器件可由工厂编程为使能扩频开关,以降低EMI。
MAX20004/MAX20006/MAX20008采用小尺寸、3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装,使用极少的外部元件。
应用
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 分布式直流电源系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20004AFOA/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20004AFOA/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20004AFOB/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20004AFOB/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20004AFOC/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20004AFOC/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20004AFOD/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 | ||
| MAX20004AFOD/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.7 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 27, 2025 - 2426B MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX20004AFOA/VY+ | 量产 | |
| MAX20004AFOB/VY+ | 量产 | |
| MAX20004AFOB/VY+T | 量产 | |
| MAX20004AFOC/VY+ | 量产 | |
| MAX20004AFOC/VY+T | 量产 | |
| MAX20004AFOD/VY+ | 量产 | |
| MAX20004AFOD/VY+T | 量产 | |
|
2月 22, 2024 - 2364B ASSEMBLY |
||
| MAX20004AFOA/VY+ | 量产 | |
| MAX20004AFOB/VY+ | 量产 | |
| MAX20004AFOB/VY+T | 量产 | |
| MAX20004AFOC/VY+ | 量产 | |
| MAX20004AFOC/VY+T | 量产 | |
| MAX20004AFOD/VY+ | 量产 | |
| MAX20004AFOD/VY+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20004的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论