MAX1842

量产

1A/2.7A、1MHz、降压型稳压器,内置同步整流与开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输出精度:±1%
  • 95%效率
  • 内部PMOS和NMOS开关
    • VIN = 4.5V时,导通电阻为90mΩ
    • VIN = 3V时,导通电阻为110mΩ
  • 输出电压
    • 引脚可选2.5V、1.8V或1.5V
    • 可调范围:1.1V至VIN
  • 输入电压范围:3V至5.5V
  • 工作电源电流:600µA(最大值)
  • 关断电源电流:< 1µA
  • 可编程恒定关断时间操作
  • 开关频率:1MHz(最大值)
  • 轻负载时进入空闲模式
  • 热关断
  • 可调软启动冲击限流
  • 低压差操作:100%占空比
  • 输出短路保护
  • 16引脚QSOP封装
  • MAX1842
    1A/2.7A、1MHz、降压型稳压器,内置同步整流与开关
    MAX1742,MAX1842:Typical Configuration
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
    MAX1842EVKIT

    MAX1742、MAX1842评估板

    特性和优点

  • MAX1742的输出电流:1A
    MAX1842的输出电流:2.5A
  • 开关频率高达1MHz
  • 效率高达95%
  • 提供同步整流以提高效率
  • 无需外部肖特基二极管
  • 输出电压
    • 可选+1.1V、+1.5V、+1.8V或+2.5V
    • 可调范围:+1.1V至VIN
  • 输入电压范围:+3V至+5.5V
  • IC关断电流< 1µA(典型值)
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX1742和MAX1842评估套件(EV套件)通过+3V至+5.5V输入电源提供+1.8V可调输出电压。MAX1742的输出电流高达1A,MAX1842的输出电流高达2.5A。

    MAX1742/MAX1842是降压型开关稳压器,带有内部同步整流器,工作频率高达1MHz,大大减少了外部元件数量。这些器件支持可通过电阻编程的固定关断时间电流模式操作,可实现出色的负载和线路瞬态响应,并实现高达95%的效率。

    通过添加反馈电阻R1和R2或使用跳线可选的+1.1V、+1.5V、+1.8V或+2.5V设置,MAX1742/MAX1842评估套件还可用于评估其他输出电压。

     

    应用

    • 5V或3.3V至低电压转换
    • 芯片组供电
    • CPU I/O环
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑

    MAX1742EVKIT

    MAX1742、MAX1842评估板

    特性和优点

    • MAX1742的输出电流:1A
      MAX1842的输出电流:2.5A
    • 开关频率高达1MHz
    • 效率高达95%
    • 提供同步整流以提高效率
    • 无需外部肖特基二极管
    • 输出电压
      • 可选+1.1V、+1.5V、+1.8V或+2.5V
      • +1.1V至VIN可调
    • 输入电压范围:+3V至+5.5V
    • IC关断电流< 1µA(典型值)
    • 表贴结构
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX1742和MAX1842评估套件(EV套件)通过+3V至+5.5V输入电源提供+1.8V可调输出电压。MAX1742的输出电流高达1A,MAX1842的输出电流高达2.5A。

    MAX1742/MAX1842是降压型开关稳压器,带有内部同步整流器,工作频率高达1MHz,大大减少了外部元件数量。这些器件具有可通过电阻编程的固定关断时间电流模式操作,可实现出色的负载和线路瞬态响应,并实现高达95%的效率。

    通过添加反馈电阻R1和R2或使用跳线可选的+1.1V、+1.5V、+1.8V或+2.5V设置,MAX1742/MAX1842评估套件还可用于评估其他输出电压。

     

    应用

    • 5V或3.3V至低电压转换
    • 芯片组供电
    • CPU I/O环
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑

    MAX1842EVKIT
    MAX1742、MAX1842评估板
    MAX1742EVKIT
    MAX1742、MAX1842评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1842的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览