MAX17686
量产4.5V至60V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器
减少DC-DC隔离的外部元件数量和成本
- 产品模型
- 2
概述
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无光耦
- 原边同步操作
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 支持多种隔离DC-DC应用
- 4.5V至60V较宽输入范围
- 提供高达5W输出功率
- 降低功耗
- 峰值效率高于90%
- 0.9µA(典型值)关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 峰值和吸入限流保护
- 可靠的副边输出过流保护
- ±1.7%反馈精度
- 可编程EN/UVLO门限
- 可调节软启动
- 过热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
Rainier系列隔离DC-DC产品支持小尺寸、高效方案,且具有较低BOM成本。MAX17686是一款高电压、高效率、iso-buck DC-DC转换器,设计用于提供高达5W的隔离功率。器件工作在4.5V至60V较宽的输入范围,采用原边反馈调节输出电压。
MAX17686采用峰值电流模式控制。低导通电阻、内置MOSFET确保在满载时提供高效率,同时也简化了PCB布局。
器件产生稳定的原边电压,然后利用适当的变压器匝数比进行缩放,产生隔离副边输出电压轨。MAX17686具有可靠的原边和副边过流保护。
MAX17686采用紧凑的10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。利用EE-Sim可实现仿真模式和设计自动化。
应用
- 浮地电源发生器
- 隔离现场总线接口
- 医疗设备隔离电源
- PLC I/O模块
- 智能电表
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17686ATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17686ATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17686ATB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17686的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论