MAX17682

量产

4.5V至42V输入、超小尺寸、高效、Iso-Buck DC-DC转换器

减少DC-DC隔离所需的外部元件数量、降低方案尺寸和成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 同步原边操作可保持高效、低成本
    • 全陶瓷电容设计,使布局超紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至42V较宽输入电压范围
    • 0.9V至92% VIN原边输出电压
    • 提供高达3.7A峰值电流
    • 100kHz至500kHz可调节频率,带外同步
    • 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • 关断电流仅为2.8µA(典型值)
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝模式限流、流入限流和自动重试启动
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 可调节软启动时间
    • -40°C至+125°C工业级环境温度工作范围
    • -40°C至+150°C结温范围
MAX17682
4.5V至42V输入、超小尺寸、高效、Iso-Buck DC-DC转换器
MAX17682: Typical Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17682EVKITD

MAX17682 隔离±15V双路输出配置评估板

特性和优点

  • 17V至36V输入电压范围
  • ±15V、150mA;+5V、1A连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 93%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达10W输出功率
  • 过热保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17682评估板为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17682高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有双路隔离输出电压,编程为±15V @ 150mA,以及原边调节的+5V输出电压 @ 1A,输出电压调节精度为10%。

评估板已安装MAX17682,器件采用20引脚(4mm x 4mm) TDFN封装。

应用

  • 智能电表中的通信集中器
  • 浮地电源发生器
  • 工业过程控制
  • 医疗设备隔离电源

MAX17682EVKIT

MAX17682评估板

特性和优点

  • 16V至42V输入电压范围
  • +12V、750mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 效率最高达91%
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达10W输出功率
  • 过热保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17682EVKIT为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17682高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在16V至42V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有隔离输出,设置为+12V @ 750mA,输出稳压精度为±10%。

评估板已安装MAX17682,器件采用20引脚(4mm x 4mm) TDFN封装。

应用

  • 浮地电源发生器
  • 工业过程控制
  • 医疗设备隔离电源

MAX17682EVKITC

MAX17682评估板,三相逆变器栅极驱动电源

特性和优点

  • 17V至36V输入电压范围
  • 4路隔离输出电压轨
    • 其中3路+15V和-8V电压轨支持75mA连续电流
    • 1路+15V和-8V电压轨支持225mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 250kHz开关频率
  • 96%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达10W输出功率
  • 过热保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17682评估板(EVKITC)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17682高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有4路隔离、双输出电压轨,可编程为+15V和-8V。其中三路双输出电压轨可提供75mA负载电流,第四路可提供225mA负载电流。

评估板已安装MAX17682,器件采用20引脚(4mm x 4mm) TDFN封装。

应用

  • 智能电表中的通信集中器
  • 浮地电源发生器
  • 工业过程控制
  • 医疗设备隔离电源

MAX17682EVKITB

用于+24V隔离输出配置的MAX17682评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:17V至36V
  • +24V,400mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 开关频率:250kHz
  • 峰值效率:96%
  • 过流保护
  • 无光耦合器
  • 提供高达10W的输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17682评估套件B是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17682高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件具有隔离输出,在400mA时编程为+24V,输出电压调节率为10%。

该评估套件已安装MAX17682,采用20引脚(4mm x 4mm) TDFN封装。

 

应用

  • 智能电表中的通信集中器
  • 浮地电源发生器
  • 工业过程控制
  • 医疗设备隔离电源

MAX17682EVKITD
MAX17682 隔离±15V双路输出配置评估板
MAX17682EVKIT
MAX17682评估板
MAX17682EVKITC
MAX17682评估板,三相逆变器栅极驱动电源
MAX17682EVKITB
用于+24V隔离输出配置的MAX17682评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17682的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览