MAX17651
量产4V至60V,100mA,超低静态电流,线性调节器
60V线性稳压器支持工业应用领域的可靠设计
- 产品模型
- 4
概述
- 使用极其简单
- 只需4个外部元件
- 采用微小4.7µF、0805输出电容,非常稳定
- 全陶瓷电容,布局紧凑
- 缩减线性稳压器料号清单
- 4V至60V宽输入电压范围
- 0.6V至59V可调节输出
- 高达100mA负载电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 内置输出电压监测,带有PGOOD引脚
- 高压ENABLE输入
- 8µA低静态电流
- 低压差:100mA时仅为560mV
- 过载保护
- 过热保护
- 高工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17651超低静态电流、高压线性调节器,很适合用于工业和电池供电系统。器件工作在4V至60V输入电压范围,提供高达100mA负载电流,空载时静态电流仅为8µA,关断模式下的耗流仅为0.9µA。输出电压可在0.6V至59V电压范围内调节。整个工作温度范围内,反馈电压精度保持在±2%以内。
输出电压达到稳压范围时,触发开漏、低电平有效的PGOOD引脚,为系统提供电源就绪指示。器件也具有使能引脚(EN),允许用户打开或关断器件。MAX17651具有热关断功能,在管芯温度超过165°C时关断器件。MAX17651工作在-40°C至+125°C工业级温度范围,采用紧凑的6引脚薄型SOT (TSOT)封装。
应用
- 电池供电设备
- 低电流工业电源
- 开关电源后置调节器
- 远端传感器
- 电表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17651ATT+ | LFCSP | ||
| MAX17651ATT+T | LFCSP | ||
| MAX17651AZT+ | TSOT | ||
| MAX17651AZT+T | TSOT |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX17651ATT+ | 量产 | |
| MAX17651ATT+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17651ATT+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX17651AZT+ | 量产 | |
| MAX17651AZT+T | 量产 | |
|
11月 16, 2016 - 1664 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX17651AZT+ | 量产 | |
| MAX17651AZT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17651的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论