MAX17599

量产

低IQ、宽输入范围、有源钳位电流模式PWM控制器

峰值电流模式控制器,有源钳位复位通过降低开关损耗大幅提高效率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 有源钳位、峰值电流模式正激PWM控制器
  • UVLO下具有20µA启动电流
  • 4.5V至36V供电范围(MAX17599)
  • 可编程输入欠压锁定
  • 可编程输入过压保护
  • 可编程开关频率:100kHz至1MHz
  • 开关频率可同步至1.2MHz
  • 可编程频率抖动,用于低EMI扩频模式
  • 可编程死区时间
  • 可调整软启动
  • 可编程斜率补偿
  • 快速逐周期峰值电流限制,40ns典型传输延时
  • 70ns内部前沿检流屏蔽
  • 打嗝式输出短路保护
  • 软停止控制钳位电容放电
  • 负电流限制用于抑制钳位开关电容和变压器的反向电流
  • 3mm x 3mm、16引脚TQFN无铅封装
MAX17599
低IQ、宽输入范围、有源钳位电流模式PWM控制器
MAX17598, MAX17599: Startup Circuits
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
EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX17598EVKIT

MAX17598评估板

特性和优点

  • 36V DC至72V DC输入范围
  • 隔离输出电压:3.3V DC,8A
  • 高达3000VRMS的电流隔离
  • 350kHz开关频率
  • 效率高达93.6%
  • 有源钳位正激变换技术
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17598评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,它包含一个峰值电流模式控制器,配置为有源钳位正激稳压器。评估板可提供隔离的3.3V直流输出,输出电流高达8A,输入电压范围:36V DC至72V DC。
评估板演示器件的低静态电流和高达93.6%的效率指标。利用有源钳位正激变换技术,在输出侧提供次级MOSFET自驱动同步获得高效性能。评估板配制工作在350kHz开关频率。表贴变压器带有偏置绕组,启动后为IC供电。光偶在输入和输出之间提供高达3000VRMS的隔离。
注意:评估板设计工作在高压,在评估板及其连接设备上存在危险的高压。用户在为评估板上电或连接电源时,必须严格遵守高压电气设备的安全操作规范。
发生严重故障或失效条件下,评估板可能耗散非常大的功率,导致器件碎片的弹射或高速飞溅。需谨慎操作评估板,以避免可能发生的人身伤害。

应用

  • 工业电源
  • 隔离电池充电器
  • 服务器及嵌入式计算
  • 电信及数据通信电源

MAX17598EVKIT
MAX17598评估板

参考电路

maxrefdes115cfig00
MAXREFDES115 参考设计

Isolated 24V to 5V 20W Power Supply

特性和优点

  • Functional Insulation
  • Compact and Flexible
  • Low Power Dissipation
  • Minimal External Components
  • Robust Operation in Adverse Industrial Environments
  • 5V at 4A Output with 20% Over-Range Current
MAXREFDES121
MAXREFDES121 参考设计

Isolated 24V to 3.3V 33W Power Supply

特性和优点

  • Functional insulation
  • Compact and flexible
  • Low power dissipation
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse industrial environments
MAXREFDES1051
MAXREFDES1051 参考设计

使用MAX17599的24V/2A、有源钳位正激式DC-DC转换器

特性和优点

  • UVLO下启动电流为20µA
  • 可编程输入欠压闭锁
  • 可编程输入过压保护
  • 开关频率同步
  • 可调软启动
  • 可编程斜率补偿
  • 快速逐周期峰值限流
  • 70ns内部电流检测消隐
  • 打嗝模式输出短路保护
maxrefdes114fig00
MAXREFDES114 参考设计

Isolated 24V to 5V 10W Power Supply

特性和优点

  • Functional insulation
  • Compact and flexible
  • Low power dissipation
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse industrial environments
Figure 1. The MAXREFDES41 reference design block diagram.
MAXREFDES41 参考设计

Isolated 24V to 12V 40W Power Supply with Planar Transformer

特性和优点

Features

  • Functional insulation
  • Compact and flexible
  • Low power dissipation
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse industrial environments
maxrefdes116-figure1
MAXREFDES116 参考设计

Isolated 24V to 5V 40w Power Supply

特性和优点

  • Functional insulation
  • Compact and flexible
  • Low power dissipation
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse industrial environments
MAXREFDES115
Isolated 24V to 5V 20W Power Supply
maxrefdes115cfig00
maxrefdes115fig01
MAXREFDES121
Isolated 24V to 3.3V 33W Power Supply
MAXREFDES121
MAXREFDES121 - Block Diagram
MAXREFDES1218
24V, 3A Average Current, 4A Peak Current Active Clamp Forward DC-DC Converter Using the MAX17599
Figure 1. MAXREFDES1218 hardware.
MAXREFDES48
带EFD20磁芯变压器的隔离式24V至12V 40W电源
MAXREFDES48
MAXXREFDES48 System Block Diagram
MAXREFDES1051
使用MAX17599的24V/2A、有源钳位正激式DC-DC转换器
MAXREFDES1051
MAXREFDES114
Isolated 24V to 5V 10W Power Supply
maxrefdes114fig00
maxrefdes114fig01
MAXREFDES41
Isolated 24V to 12V 40W Power Supply with Planar Transformer
Figure 1. The MAXREFDES41 reference design block diagram.
MAXREFDES41 Hardware.
MAXREFDES116
Isolated 24V to 5V 40w Power Supply
maxrefdes116-figure1
maxrefdes116-figure2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17599的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览