MAX17532
量产42V、100mA、超小、高效、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流仅为22µA
42V、低IQ、同步Buck调节器,支持高效率
- 产品模型
- 4
概述
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无肖特基同步
- 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 内置软启动
- 全陶瓷电容设计,提供紧凑布局
- 缩减DC-DC调节器库存清单
- 4V至42V宽输入范围
- 0.8V至0.9 x VIN可调节输出
- 100kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
- 降低功耗
- 22µA静态电流
- 峰值效率高于90%
- PFM支持增强轻载效率
- 1.2µA关断电流
- 在恶劣环境下工作可靠
- 峰值限流保护
- 内置输出电压监测低电平有效RESET
- 可编程EN/UVLO门限
- 单调启动进入预偏置负载状态
- 过热保护
- 高工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150° C结温范围
MAX17532高效、高电压、同步降压型DC-DC转换器,内置MOSFET,工作在4V至42V输入电压范围。转换器可提供高达100mA输出电流,输出电压为0.8V至0.9 x VIN。在-40°C至+125°C工作温度范围,反馈(FB)电压精度为±1.75%范围之内。
MAX17532采用峰值电流控制模式,可工作在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式。
器件采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN和10引脚(3mm x 3mm) µMAX®封装。提供仿真模式。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17532ATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17532ATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17532AUB+ | MINI_SO | ||
| MAX17532AUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2022 - 2195 DESIGN,WAFER FAB |
||
| MAX17532ATB+ | 量产 | |
| MAX17532ATB+T | 量产 | |
| MAX17532AUB+ | 量产 | |
| MAX17532AUB+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17532ATB+T | 量产 | |
|
2月 6, 2025 - 2455N ASSEMBLY |
||
| MAX17532AUB+ | 量产 | |
| MAX17532AUB+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX17532AUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX17552 | 量产 | 60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA |
工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17532的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论