MAX1723
量产1.5µA IQ、升压DC-DC转换器,TSOT和µDFN封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 高达90%的效率
- 无需外部肖特基二极管或FET
- 1.5µA静态供电电流
- 0.1µA逻辑控制的关断电流
- ±1%输出电压精度
- 固定输出(MAX1724)或可调输出(MAX1722/MAX1723)
- 输出电流达150mA
- 0.8V至5.5V输入电压范围
- 保证0.91V启动(MAX1722/MAX1724)
- 内置EMI抑制电路(MAX1722/MAX1724)
- TSOT封装(典型厚度为0.9mm)
- µDFN封装(2mm x 2mm x 0.75mm)
MAX1722/MAX1723/MAX1724紧凑、高效、升压型DC-DC转换器采用5引脚TSOT小尺寸封装。具有低至1.5µA的静态电源电流,提供更高的轻载效率。这些器件优化于1至2节碱性电池或NiMH电池、或1节Li+电池应用,非常适合那些需要极低静态电流和超小尺寸的应用。
内置同步整流器、无需外部肖特基二极管,提高了效率、并降低了尺寸和成本。这三个器件均具有0.5Ω N沟道功率开关管,MAX1722/MAX1724还采用了专用的噪声抑制电路,可有效降低在许多升压电路中电感产生的电磁干扰(EMI)。该系列产品提供固定或可调输出、关断、EMI抑制等不同特性的组合(参考完整数据资料中的Selector Guide)。
应用
- 数码相机
- 低功耗手持仪表
- MP3播放器
- 寻呼机
- PDA及其它手持设备
- 个人医疗设备
- 远端控制
- 远端无线发送器
- 单节电池供电设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1723EZK+ | TSOT | ||
| MAX1723EZK+T | TSOT |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX1723EZK+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1723的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论