MAX17223
量产400mV至5.5V输入、nanoPower同步升压转换器,带真关断
nanoPower升压转换器延长电池寿命、减小方案尺寸
- 产品模型
- 6
概述
- OUT引脚300nA静态电流
- 真关断模式
- 0.5nA关断电流
- 输出从输入断开
- 无反向电流,VOUT 0V至5V
- 效率最高达95%
- 400mV至5.5V输入范围
- 0.88V最小启动电压
- 1.8V至5V输出电压范围
- 100mV/Step
- 单个1%电阻可选输出
- 225mA、500mA和1A峰值电感电流限值
- MAX17220:225mA ILIM
- MAX17221/MAX17222/MAX17223:500mA ILIM
- MAX17224/MAX17225:1A ILIM
- MAX17220/MAX17222/MAX17224使能瞬态保护(ETP)
- 2mm x 2mm、6引脚μDFN封装
- 0.88mm x 1.4mm、6焊球WLP封装(2 x 3,0.4mm焊球间距)
MAX17220–MAX17225为超低静态电流DC-DC升压转换器,拥有225mA/0.5A/1A峰值电感电流限值和真关断(True Shutdown™)。真关断功能将输出与输入断开,没有正向或反向电流。输出电压可由一个1%标准电阻选择。225mA (MAX17220)、500mA (MAX17221/MAX17222/MAX17223)和1A (MAX17224/MAX17225)峰值电感电流限值允许灵活选择电感。MAX17220/MAX17222/MAX17224版本拥有启动后使能瞬态保护(ETP),根据负载电流的不同,当输入电压下降到400mV以下时,允许输出保持在稳压范围之内。MAX17220–MAX17225拥有超低静态电流、较小方案总尺寸,在整个负载范围之内都保持高效。MAX17220–MAX17225可理想用于长电池寿命至关重要的电池应用。
设计资源: Make Your IoT Device Last Longer with a nanoPower Boost Converter ›

nanoPower Boost转换器演示 | 有时候低IQ也是一种天赋 | 查看白皮书› |
参考资料
数据手册 1
技术文章 6
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17223的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论