MAX17222

量产

400mV至5.5V输入、nanoPower同步升压转换器,带真关断

nanoPower升压转换器延长电池寿命、减小方案尺寸

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • OUT引脚300nA静态电流
  • 真关断模式
    • 0.5nA关断电流
    • 输出从输入断开
    • 无反向电流,VOUT 0V至5V
  • 效率最高达95%
  • 400mV至5.5V输入范围
  • 0.88V最小启动电压
  • 1.8V至5V输出电压范围
    • 100mV/Step
    • 单个1%电阻可选输出
  • 225mA、500mA和1A峰值电感电流限值
    • MAX17220:225mA ILIM
    • MAX17221/MAX17222/MAX17223:500mA ILIM
    • MAX17224/MAX17225:1A ILIM
  • MAX17220/MAX17222/MAX17224使能瞬态保护(ETP)
  • 2mm x 2mm、6引脚μDFN封装
  • 0.88mm x 1.4mm、6焊球WLP封装(2 x 3,0.4mm焊球间距)
MAX17222
400mV至5.5V输入、nanoPower同步升压转换器,带真关断
MAX17220, MAX17221, MAX17222, MAX17223, MAX17224, MAX17225: Typical Operating Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAXNANOPWRBD

MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件

特性和优点

  • 超低功耗MAX32660 Arm Cortex M4F
  • MAX11615低功耗8通道12位ADC
  • MAX40007 Nanopower运算放大器
  • MAX9119 Nanopower比较器
  • MAX9634电流检测放大器
  • MAX17222升压转换器
  • 安装在PCB上的纽扣电池电源

产品详情

MAXNANOPWRBD评估套件将Maxim的Nanopower技术与具有FPU的超低功耗、低引脚数、MAX32660 Arm® Cortex®-M4处理器相结合,从而创建了采用单节1.5V碱性纽扣电池供电的简单数字万用表应用示例。

该套件包括下列器件:

  • MAXNANOPWRBD#电路板
  • MAX326325PICO JTAG调试器/编程器

 

应用

  • 健身监测器
  • 工业传感器
  • IoT
  • 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
  • 便携式医疗设备
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

eval board
MAXNANOPWRBD

MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件

特性和优点

  • 超低功耗MAX32660 Arm Cortex M4F
  • MAX11615低功耗8通道12位ADC
  • MAX40007 Nanopower运算放大器
  • MAX9119 Nanopower比较器
  • MAX9634电流检测放大器
  • MAX17222升压转换器
  • 安装在PCB上的纽扣电池电源

产品详情

MAXNANOPWRBD评估套件将Maxim的Nanopower技术与具有FPU的超低功耗、低引脚数、MAX32660 Arm® Cortex®-M4处理器相结合,从而创建了采用单节1.5V碱性纽扣电池供电的简单数字万用表应用示例。

该套件包括下列器件:

  • MAXNANOPWRBD#电路板
  • MAX326325PICO JTAG调试器/编程器

 

应用

  • 健身监测器
  • 工业传感器
  • IoT
  • 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
  • 便携式医疗设备
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

eval board
MAX17222EVKIT

MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224 and MAX17225

特性和优点

  • 一块电路板上两个独立电路
    • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 IC家族
    • 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC家族
  • 400mV至5.5V输入电压范围
  • 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
  • 高达100mA/225mA/425mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17222评估板(EV kit)评估MAX17220–MAX17225 IC家族超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17222评估板具有两个独立电路评估MAX17220–MAX17225家族的不同IC封装。评估板上两个电路的输入范围均为400mV至5.5V,取决于负载,3kΩ负载时的典型启动电压为0.88V。每个电路提供电阻可配置的输出电压,范围为1.8V至5V,步长为100mV。

评估板已安装MAX17222ELT+和MAX17225ENT+。

应用

  • 电池供电医疗设备
  • 低功耗无线通信产品
  • 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
  • 原电池便携系统
  • 二次电池便携系统
  • RTC/报警器超级电容备份
  • 微小、低功耗IoT传感器
  • 可穿戴设备

eval board
MAX17222EVKIT

MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224 and MAX17225

特性和优点

  • 一块电路板上两个独立电路
    • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 IC家族
    • 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC家族
  • 400mV至5.5V输入电压范围
  • 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
  • 高达100mA/225mA/425mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17222评估板(EV kit)评估MAX17220–MAX17225 IC家族超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17222评估板具有两个独立电路评估MAX17220–MAX17225家族的不同IC封装。评估板上两个电路的输入范围均为400mV至5.5V,取决于负载,3kΩ负载时的典型启动电压为0.88V。每个电路提供电阻可配置的输出电压,范围为1.8V至5V,步长为100mV。

评估板已安装MAX17222ELT+和MAX17225ENT+。

应用

  • 电池供电医疗设备
  • 低功耗无线通信产品
  • 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
  • 原电池便携系统
  • 二次电池便携系统
  • RTC/报警器超级电容备份
  • 微小、低功耗IoT传感器
  • 可穿戴设备

MAX17220EVKIT

MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224/MAX17225评估板

特性和优点

  • 一块电路板上两个独立电路
    • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 家族IC
    • 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 家族IC
  • 400mV至5.5V输入范围
  • 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
  • 高达100mA/225mA/425mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17220评估板(EV kit)评估MAX17220–MAX17225 IC家族超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17220评估板具有两个独立电路,可用于评估不同封装的MAX17220–MAX17225家族IC。评估板上两个电路的输入范围均为400mV至5.5V,取决于负载,3kΩ负载时的典型启动电压为0.88V。每个电路提供电阻可配置的输出电压,范围为1.8V至5V,步长为100mV。

评估板已安装MAX17220ELT+和MAX17220ENT+。

应用

  • 电池供电医疗设备
  • 低功耗无线通信产品
  • 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
  • 原电池便携系统
  • 二次电池便携系统
  • RTC/报警器超级电容备份
  • 微小、低功耗IoT传感器
  • 可穿戴设备

MAX17225EVKIT

MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225评估套件

特性和优点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 IC系列
    • 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC系列
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
  • 输出电流高达100mA/225mA/425mA
  • 经过验证的双层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX17225评估套件(EV套件)用于评估MAX17220–MAX17225 IC系列超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17225评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17220–MAX17225系列的两个不同IC封装。评估套件的两个电路均在400mV至5.5V输入电压范围内工作,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。每个电路的输出电压可通过电阻在1.8V至5V之间配置,步长为100mV。

该评估套件已安装MAX17225ELT+和MAX17225ENT+。

 

应用

  • 电池供电医疗设备
  • 低功耗无线通信产品
  • 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
  • 原电池便携系统
  • 二次电池便携系统
  • null
  • 微小、低功耗IoT传感器
  • 可穿戴设备

MAX17224EVKIT

MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225评估套件

特性和优点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 IC系列
    • 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC系列
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
  • 输出电流高达100mA/225mA/425mA
  • 经过验证的双层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX17225评估套件(EV套件)用于评估MAX17220–MAX17224 IC系列超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17224评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17220–MAX17225系列的两个不同IC封装。评估套件的两个电路均在400mV至5.5V输入电压范围内工作,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。每个电路的输出电压可通过电阻在1.8V至5V之间配置,步长为100mV。

该评估套件已安装MAX17224ELT+和MAX17224ENT+。

MAX17223EVKIT

MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225评估套件

特性和优点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 IC系列
    • 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC系列
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
  • 输出电流高达100mA/225mA/425mA
  • 经过验证的双层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX17225评估套件(EV套件)用于评估MAX17220–MAX17223 IC系列超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17223评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17220–MAX17225系列的两个不同IC封装。评估套件的两个电路均在400mV至5.5V输入电压范围内工作,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。每个电路的输出电压可通过电阻在1.8V至5V之间配置,步长为100mV。

该评估套件已安装了MAX17223ELT+和MAX17223ENT+。

 

应用

  • 电池供电医疗设备
  • 低功耗无线通信产品
  • 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
  • 原电池便携式系统
  • 二次电池便携式系统
  • 用于实时时钟(RTC)/报警器的超级电容器备用电源
  • 小型低功耗物联网传感器
  • 可穿戴设备

MAXNANOPWRBD
MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件
MAXNANOPWRBD: Board photo
MAXNANOPWRBD
MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件
MAXNANOPWRBD: Board photo
MAX17222EVKIT
MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224 and MAX17225
MAX17222EVKIT: Photo
MAX17222EVKIT
MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224 and MAX17225
MAX17222EVKIT: Photo
MAX17220EVKIT
MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224/MAX17225评估板
MAX17225EVKIT
MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225评估套件
MAX17224EVKIT
MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225评估套件
MAX17223EVKIT
MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17222的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览