MAX17221
量产400mV至5.5V输入、nanoPower同步升压转换器,带真关断
nanoPower升压转换器延长电池寿命、减小方案尺寸
- 产品模型
- 4
概述
- OUT引脚300nA静态电流
- 真关断模式
- 0.5nA关断电流
- 输出从输入断开
- 无反向电流,VOUT 0V至5V
- 效率最高达95%
- 400mV至5.5V输入范围
- 0.88V最小启动电压
- 1.8V至5V输出电压范围
- 100mV/Step
- 单个1%电阻可选输出
- 225mA、500mA和1A峰值电感电流限值
- MAX17220:225mA ILIM
- MAX17221/MAX17222/MAX17223:500mA ILIM
- MAX17224/MAX17225:1A ILIM
- MAX17220/MAX17222/MAX17224使能瞬态保护(ETP)
- 2mm x 2mm、6引脚μDFN封装
- 0.88mm x 1.4mm、6焊球WLP封装(2 x 3,0.4mm焊球间距)
MAX17220–MAX17225为超低静态电流DC-DC升压转换器,拥有225mA/0.5A/1A峰值电感电流限值和真关断(True Shutdown™)。真关断功能将输出与输入断开,没有正向或反向电流。输出电压可由一个1%标准电阻选择。225mA (MAX17220)、500mA (MAX17221/MAX17222/MAX17223)和1A (MAX17224/MAX17225)峰值电感电流限值允许灵活选择电感。MAX17220/MAX17222/MAX17224版本拥有启动后使能瞬态保护(ETP),根据负载电流的不同,当输入电压下降到400mV以下时,允许输出保持在稳压范围之内。MAX17220–MAX17225拥有超低静态电流、较小方案总尺寸,在整个负载范围之内都保持高效。MAX17220–MAX17225可理想用于长电池寿命至关重要的电池应用。
设计资源: Make Your IoT Device Last Longer with a nanoPower Boost Converter ›

nanoPower Boost转换器演示 | 有时候低IQ也是一种天赋 | 查看白皮书› |
参考资料
数据手册 1
技术文章 6
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17221ELT+ | LFCSP | ||
| MAX17221ELT+T | LFCSP | ||
| MAX17221ENT+ | WLCSP | ||
| MAX17221ENT+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17221ELT+ | 量产 | |
| MAX17221ELT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17221的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论