MAX16975

量产

28V、1.2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流

汽车级buck转换器,可提供高达1.2A的电流,信息娱乐终端的理想方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.5V至28V宽输入电压范围
  • 可承受42V瞬态输入
  • 5V固定输出或1V至10V可调输出
  • 集成1.2A高边开关
  • 220kHz至1.0MHz可调开关频率
  • 时钟同步输入
  • 内置升压二极管
  • 45µA跳脉冲模式工作电流
  • 关断电流小于10µA
  • 可调节电源就绪输出电平以及定时
  • 使能输入兼容3.3V逻辑电平至42V输入
  • 电流限制、热关断以及过压保护
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
MAX16975
28V、1.2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流
MAX16975:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16975的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览