MAX16923

量产

汽车应用4通道输出显示屏电源方案,带看门狗

业界首款汽车级PMIC,适用于汽车显示应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高度集成
    • 采用汽车电池的完备显示屏电源方案
    • 一个高压2.1A降压转换器(5V或3.3V)
    • 一个高压100mA低IQ线性调节器(3.3V)
    • 一个低压1.6A降压转换器(3.3V、1.8V、1.2V或1.1V)
    • 一个低压线性调节器(3.3V、1.8V、1.5V或1.0V)
      • MAX16923GTPB:75mA
      • MAX16923GTPC/MAX16923GTPE:175mA
      • 其他所有版本:180mA
    • Power-Good输出
  • 集成看门狗定时器
    • 高可靠性、低EMI
    • 可编程开关频率
    • 内部扩频振荡器
    • Slew-Rate受控的开关
    • 热关断保护
  • 小尺寸、4mm x 4mm、TQFN20封装
MAX16923
汽车应用4通道输出显示屏电源方案,带看门狗
MAX16923: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16923EVKIT

MAX16923 评估套件

特性和优点

  • 4.5V至36V宽输入电压范围(40V抛负载容限)
  • 一个高压2.1A降压转换器(5V或3.3V)
  • 一个高压100mA低IQ线性调节器(3.3V)
  • 一个低压1.6A降压转换器(3.3V、1.8V、1.2V或1.1V)
  • 一个低压180mA线性调节器(3.3V、1.8V、1.5V或1.1V)
  • Power-Good输出
  • 集成看门狗定时器
  • 可编程开关频率(400Khz、440Khz、2Mhz、2.2MHz)
  • 扩频
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合汽车CISPR25 CLASS5标准
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX16923评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX16923汽车应用4通道显示屏电源方案。MAX16923为4通道电源管理IC,支持现代汽车TFT显示屏中使用的电源轨。MAX16923集成高电压降压转换器,将电池电压转换为5V或3.3V中间电压轨。此外,高压、常开、低静态电流线性调节器提供3.3V电源。低压部分包括全集成DC/DC转换器和LDO,输入使用中间电压轨。START控制引脚用于初始化启动时序,简化器件控制。MAX16923的外部pMOSFET控制电路可以将电池电压切换到下游器件,例如背光升压变换器。MAX16923也内嵌看门狗定时器和可选开关频率,带扩频功能。

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

MAX16923EVKIT
MAX16923 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16923的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览