MAX1675
量产高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器
紧凑的低成本、低噪声设计:电感阻尼开关可有效降低纹波,改善EMI抑制
- 产品模型
- 2
概述
MAX1674/MAX1675/MAX1676均为紧凑高效的升压型DC-DC转换器,采用小型µMAX封装。这些器件内置同步整流器,无需使用外部肖特基二极管,可提高效率、减小尺寸并降低成本。静态电源电流仅为16µA。
输入电压范围为0.7V至VOUT,其中VOUT可在2V至5.5V范围内进行设置。1.1V输入可保证启动。MAX1674/MAX1675/MAX1676具有预设的引脚可选5V或3.3V输出。使用两个外部电阻,还可将输出调节至其他电压。
这三款器件都配有一个0.3Ω N沟道MOSFET电源开关。MAX1674提供1A限流。MAX1675提供0.5A限流,可使用更小的电感。MAX1676采用10引脚µMAX封装,具有可调限流和电路,以减少电感振铃。
应用
- 1至3节电池供电手持设备
- 手提电脑
- 医疗设备
- 寻呼机
- PDA
- 射频标签
- 无线电话
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1675EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1675EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1675EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1675的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论