MAX1674

量产

高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器

紧凑的低成本、低噪声设计:电感阻尼开关可有效降低纹波,改善EMI抑制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 200mA输出电流下的效率为94%
  • 静态电源电流:16µA
  • 内部同步整流器(无需外部二极管)
  • 逻辑控制关断电流:0.1µA
  • LBI/LBO低电池电量检测器
  • 可选限流值以减少纹波
  • 低噪声、抗振铃特性(MAX1676)
  • 8引脚和10引脚µMAX封装
  • 预装配评估套件(MAX1676EVKIT)
MAX1674
高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器
MAX1674、MAX1675、MAX1676:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1674的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览