MAX1644

量产

2A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关

业内尺寸最小的2A DC-DC,带有同步整流器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±1%输出精度
  • 95%效率
  • 内部PMOS和NMOS开关
    • VIN = +4.5V 时,导通电阻为70mΩ
    • VIN = +3V时,导通电阻为100mΩ
  • 输出电压
    • +3.3V或+2.5V引脚可选
    • +1.1V至VIN可调
  • 输入电压范围:+3V至+5.5V
  • 工作电源电流:360µA(最大值)
  • 关断电源电流:< 1µA
  • 可编程恒定关断时间操作
  • 开关频率:350kHz(最大值)
  • 轻负载时进入空闲模式
  • 热关断
  • 可调软启动冲击限流
  • 低压差操作:100%占空比
  • 输出短路保护
  • 16引脚SSOP封装
MAX1644
2A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
MAX1644:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX1623 量产 3A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1644EVKIT

MAX1644评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:+3V至+5.5V
  • 输出电压预设为1.5V
    • 2.5V或3.3V可选
    • 1.1V至 VIN可调
  • 输出电流:2A
  • 92%效率
  • 300kHz开关频率
  • 提供同步整流以提高效率
  • 无需外部肖特基二极管
  • 小于1µA的典型IC关断电流
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1644评估套件(EV套件)通过+3V至+5.5V输入电源提供1.5V输出电压。其输出电流高达2A,效率为92%(最大值)。MAX1644是一款降压型开关稳压器,内置同步整流器以减少外部元件数量。它具有可通过电阻器编程的固定关断时间以及电流模式操作,可实现出色的负载和线路瞬态响应。

通过改变反馈电阻(R1和R2)或使用预设的+3.3V或+2.5V设置,MAX1644评估套件还可用于评估其他输出电压。

应用

  • +3.3V PC卡和CardBus应用
  • +5V至+3.3V/+2.5V转换
  • CPU子卡供电
  • CPU I/O供电
  • 台式机总线终端板
  • 笔记本电脑和小型笔记本电脑

MAX1644EVKIT
MAX1644评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1644的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览