MAX1638
量产高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
业内尺寸最小、响应速度最快的Pentium® Pro/Pentium II电源,可提供> 35A的电流
- 产品模型
- 2
概述
- 在线路和负载范围内的输出精度优于±1%
- 使用N沟道MOSFET可实现高于90%的效率
- 可通过引脚选择高开关频率(300kHz、600kHz或1MHz)
- 输出电流超过35A
- 数字可编程输出:1.3V至3.5V
- 支持电流模式控制,以实现快速瞬态响应和逐周期限流保护
- 通过折返限流功能提供短路保护
- 用于快速负载瞬态响应的毛刺捕捉器电路
- 消弧电路过压保护
- 电源良好(PWROK)输出
- 数字软启动
- 大电流(2A)驱动输出
- 符合Intel VRM 8.2规范
MAX1638是一款超高性能、降压型DC-DC控制器,适用于高端计算机系统的CPU电源。在一些要求严苛的应用中,输出电压精度和良好的瞬态响应对于正常运行至关重要,该器件专为这些应用而设计,在1.3V至3.5V电压下,可提供超过35A的电流,采用+5V±10%电源时的总精度为±1%。出色的动态响应可纠正由最新的动态时钟CPU引起的输出瞬变。该控制器通过同步整流可实现高于90%的效率。飞跨电容自举电路用于驱动低成本外部N沟道MOSFET。
可通过引脚选择300kHz、600kHz或1MHz开关频率。高开关频率支持使用小型表面贴装电感,并降低输出滤波电容要求,从而缩减电路板面积和系统成本。
MAX1638提供24引脚SSOP和QSOP(未来的封装)封装,并提供附加功能,例如数字可编程输出、可调瞬态响应,以及可选的0.5%、1%或2%交流负载调整。GlitchCatcher™电流升压电路可确保从负载瞬变中快速恢复,消除了降压电感器引起的延迟。输出过压保护由消弧电路提供,当输出比正常调节点高200mV时,消弧电路会以100%的占空比导通低侧MOSFET。其他特性包括内部数字软启动、电源良好输出和3.5V±1%基准电压输出。
应用
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- GTL总线终端
- 局域网服务器
- Pentium®
- 工作站
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1638EAG+ | SSOP | ||
| MAX1638EAG+T | SSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1638的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论