MAX1623

量产

3A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关

业内尺寸最小的3A DC-DC,带有同步整流器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • ±1%输出精度,包括线路和负载调节
  • 94%效率
  • 内部开关
    • 55mΩ PMOS电源开关
    • 60mΩ NMOS同步整流器开关
  • 提供3A负载能力
  • 外部元件很少
  • 引脚可选的3.3V、2.5V固定输出电压,或(1.1V至3.8V)可调输出电压
  • 输入电压范围:4.5V至5.5V
  • 电源电流:400µA(典型值)
  • 关断电源电流:< 1µA
  • 恒定关断时间PWM操作
  • 开关频率高达350kHz
  • 轻负载时进入Idle Mode™工作模式
  • 热关断保护
  • 采用20引脚SSOP封装

带同步整流功能的MAX1623开关模式降压稳压器可为笔记本电脑和台式电脑提供本地CPU和总线终端电源。内置的55mΩ(典型值)、3A PMOS电源开关和60mΩ(典型值)、3A NMOS同步整流器开关以95%的效率(典型值)从5V电源提供高达3A的连续负载电流。输出精度为±1%,包括线路和负载调节。

MAX1623提供恒定关断时间、电流模式脉宽调制(PWM)控制,开关频率高达350kHz。TOFF引脚上的外部电阻可用于设置关断时间,从而在开关频率、输出开关噪声和电感尺寸方面实现高度设计灵活性。该器件采用节省空间的20引脚SSOP封装。

应用

  • 5V至3.3V转换
  • CPU子卡电源
  • 台式计算机总线端接电源
  • DSP电源
  • 笔记本电脑CPU I/O电源

MAX1623
3A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
MAX1623:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1636 低电压、高精度降压型控制器,用于便携式CPU电源
MAX1644 量产 2A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1623EVKIT

MAX1623评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:+4.5V至+5.5V
  • 输出电压
    • 3.3V预设输出
    • 1.1V至3.8V可调输出(可选电阻分压器)
  • 支持3A输出电流
  • 效率为94%(VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 2A时)
  • 内部3A、0.1Ω(最大值)MOSFET开关
  • 开关频率高达350kHz
  • Tj = +145°C时提供热关断保护
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1623评估套件(EV套件)通过+4.5V至+5.5V输入电源提供3.3V预设输出电压。其输出电流高达3A,效率超过90%。

MAX1623是一款具有同步整流功能的降压型开关稳压器,包含两个低导通电阻0.1Ω(最大值)、3A MOSFET功率开关。它具有可通过电阻器编程的固定关断时间以及电流模式操作,可实现出色的负载和线路瞬态响应。

可以通过改变RTOFF以及位于电路板底部的反馈电阻R1和R2,MAX1623评估套件还可用于评估除3.3V之外的其他输出电压。

 

应用

  • 5V至3.3V转换
  • CPU子卡供电
  • 台式计算机总线端接电源
  • DSP电源
  • 笔记本电脑CPU I/O电源

MAX1623EVKIT
MAX1623评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1623的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览