MAX15023
量产4.5V至28V宽输入范围、双路输出同步buck控制器
低成本、双通道DC-DC控制器,工作在4.5V至28V,适合各种应用
- 产品模型
- 4
概述
- 5.5V至28V或5V ±10%输入电压范围
- 0.6V至(0.85 x VIN)可调输出
- 200kHz至1MHz可调开关频率
- 保证单调启动至预偏置负载
- 无损、逐周期、低边、峰值限流具有可调节温度补偿门限
- 具有逐周期、低边、峰值限流保护
- 专有的自适应内部数字软启动
- 精度为±1%的电压基准
- 内置自举二极管
- 自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管
- 打嗝式短路保护及热关断
- 电源就绪输出及模拟使能输入用于电源排序功能
MAX15023双通道同步降压控制器的工作电压为5.5V至28V或5V ±10%,可生成两路独立的输出电压。每路输出电压的调节范围为输入电压的85%至0.6V,并支持12A或更大的负载电流。器件工作在180°错相模式,有助于减小输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。
MAX15023可通过外部电阻在200kHz至1MHz范围内调节开关频率。MAX15023的自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管。该器件用外部低边MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,无需电流检测电阻。这样可以在无需外部电阻的情况下,保护DC-DC电路,使其在输出过载或输出短路故障下不会损坏。打嗝式限流降低了短路功耗。MAX15023包括两个独立的电源就绪输出和两个独立的具有精确开/关门限的使能输入,用于电源监测和电源排序。
其它保护功能包括逐周期、低边、峰值限流及热关断。当器件从输出吸收电流时,逐周期、低边、峰值限流功能可防止反向电感电流超过临界值。MAX15023还允许预偏置启动不会造成输出放电,并具有自适应内部数字软启动。这一新的专有功能可以使外部大输出电容在启动时单调充电,并在打嗝式短路保护期间实现良好的峰值电感电流控制。
MAX15023采用节省空间且散热性能良好的4mm x 4mm、24引脚TQFN-EP封装。工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- DSP电源
- 用于LCD TV的二次变换电源
- 负载点调节器
- 电源模块
- 机顶盒
- 交换机/路由器
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX15023ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX15023ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX15023ETG/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX15023ETG/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX8546 | 量产 | 低成本、宽输入范围、降压型控制器,带有折返式限流 |
工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15023的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论