LTM8026
推荐用于新设计36VIN、5A CVCC 降压型 μModule 稳压器
- 产品模型
- 8
概述
- 完整的降压型开关模式电源
- 恒定电压恒定电流操作
- 高达 5A 的可选输出电流
- 可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压电源也不例外
- 宽输入电压范围:6V 至 36V
- 1.2V 至 24V 输出电压
- 可选的开关频率:100kHz 至 1MHz
- 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
- 可编程软起动
- LGA (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 和 BGA (11.25mm x 15mm x 3.42mm) 封装
LTM®8026 是一款 36VIN、5A 恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及支持组件。LTM8026 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。CVCC 操作使 LTM8026 能在整个输出范围内准确地调节其高达 5A 的输出电流。输出电流可利用一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。仅需采用负责设定输出电压和频率的电阻器以及大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
LTM8026 采用了耐热性能增强型的紧凑 (11.25mm x 15mm) 模压焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8026 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 超级电容器充电
- 通用工业
- 极限短路保护或准确的输出电流限值
- 基于微控制器的电池充电
- 高功率 LED 驱动
- 多输入、单输出电压转换
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型卡 5
新闻 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM8026EV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM8026EY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8026IV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM8026IY | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8026IY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8026MPV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM8026MPY | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8026MPY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTM8026EV#PBF | 量产 | |
| LTM8026EY#PBF | 量产 | |
| LTM8026IV#PBF | 量产 | |
| LTM8026IY | 量产 | |
| LTM8026IY#PBF | 量产 | |
| LTM8026MPV#PBF | 量产 | |
| LTM8026MPY | 量产 | |
| LTM8026MPY#PBF | 量产 | |
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM8026EV#PBF | 量产 | |
| LTM8026EY#PBF | 量产 | |
| LTM8026IV#PBF | 量产 | |
| LTM8026IY | 量产 | |
| LTM8026IY#PBF | 量产 | |
| LTM8026MPV#PBF | 量产 | |
| LTM8026MPY | 量产 | |
| LTM8026MPY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM8026EV#PBF | 量产 | |
| LTM8026EY#PBF | 量产 | |
| LTM8026IV#PBF | 量产 | |
| LTM8026IY | 量产 | |
| LTM8026IY#PBF | 量产 | |
| LTM8026MPV#PBF | 量产 | |
| LTM8026MPY | 量产 | |
| LTM8026MPY#PBF | 量产 | |
|
3月 14, 2019 - 19_0052 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for LTM8026 |
||
| LTM8026EV#PBF | 量产 | |
| LTM8026EY#PBF | 量产 | |
| LTM8026IV#PBF | 量产 | |
| LTM8026IY | 量产 | |
| LTM8026IY#PBF | 量产 | |
| LTM8026MPV#PBF | 量产 | |
| LTM8026MPY | 量产 | |
| LTM8026MPY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM8026 Demo Circuit - CVCC Step-Down µModule Regulator (6-36V to 2.5V @ 5A)
- LTM8026 Demo Circuit - Two 2.5V Series Supercapacitor Charger (7-36V to 5V @ 5.6A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8026
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8026的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论