LTM2893

量产

100MHz 隔离型 ADC 串行接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 隔离型接口:6000VRMS (持续 1 分钟)
  • 正待 UL-CSA 标准认可
  • 100MHz SPI 兼容型 I/O
  • 可配置 SPI 字长:8 至 32 位
  • 低抖动转换起动 (30psRMS)
  • 支持同时采样的 ADC
  • 只读 (LTM2893),读 / 写 (LTM2893-1)
  • 三个隔离式多路复用器选择信号
  • 1.71V 至 5.5V I/O 电压
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 可承受高的共模瞬变
  • 15mm x 6.25mm BGA 封装

LTM®2893 是一款采用 ADC 控制信号的高速隔离型 μModule (微型模块) SPI 接口。LTM2893 专为隔离 1Msps 高分辨率 18 位 SAR ADC (例如:LTC2338 和相似的器件系列) 而优化,并能够与大多数通用型 ADC 对接。LTM2893-1 专为隔离需要把配置设定值写入 ADC 的 LTC2348 和相似的同时采样 ADC 系列而优化。LTM2893 可隔离转换起动、实施信号采样,并具有非常低的孔径抖动 (30ps) 和低延迟 (20ns)。

接口实现了快的吞吐速率和无周期延迟,从而使 LTM2893 成为众多应用的理想选择。LTM2893 具有一个高速 SPI 兼容型串行端口,可支持 1.71V 至 5.5V 逻辑电压,并能针对具有 8 至 32 位 SPI 字长的 ADC 进行配置。另外,该器件还可隔离用于控制模拟多路复用器或增益设定值的三个选择信号 (SA、SB、SC)。

隔离势垒可耐受逻辑接口与 LTM2893 的隔离侧之间大的电压地变化。在速度高于 50kV/μs 的电压瞬变过程中能保持不间断的通信。



Applications

  • 遥感
  • 高速数据采集
  • 工业过程控制
  • 测试和测量设备

LTM2893
100MHz 隔离型 ADC 串行接口
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
LTM2892 量产 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
LTM2895 量产 100MHz 隔离型 DAC SPI 串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2405A

LTM2893演示板 | 100MHz SPI µModule隔离器

产品详情

演示电路2405A展示一款用于隔离LTC2328-18并与其接口的LTM2893。LTM2893是一款高速SPI隔离器,用于与具有完整控制信号的只读ADC接口。LTC2328-18是一款低噪声、高速18位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC。使用LT3999推挽驱动器和隔离变压器将低噪声隔离电源传送到隔离侧。

eval board
DC2542A

LTC2358-18、LTM2893、ADA4522-1、LT6658演示板 | 隔离式工业数据采集板(需要ArrowSoCkit)

产品详情

演示电路2542A是一个基于LTC2358-18的参考设计,用于鲁棒的工业数据采集应用。LTC2358-18能够测量具有宽输入共模范围的高电压;不过,DC2542A可提供支持高达400V的连续输入保护。DC2542A与提供浪涌保护的气体放电管相结合,能够耐受极端损害。


请点击此处,了解Arrow SoCkit

DC2405A
LTM2893演示板 | 100MHz SPI µModule隔离器
DC2405A - Schematic
DC2542A
LTC2358-18、LTM2893、ADA4522-1、LT6658演示板 | 隔离式工业数据采集板(需要ArrowSoCkit)
DC2542A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2893的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览