LTM2895
量产100MHz 隔离型 DAC SPI 串行接口
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 隔离型接口:6000VRMS (持续 1 分钟)
- 正待 UL-CSA-IEC 标准认证
- 100MHz SPI 兼容型 I/O
- 可配置 SPI 字长:8 至 32 位
- 支持两个隔离型芯片选择
- 对下降沿敏感的低抖动 LOAD
- 三个隔离式控制或多路复用器信号
- 1.71V 至 5.5V I/O 电压
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 高的抗共模瞬变能力
- 15mm x 6.25mm BGA 封装
LTM®2895 是一款采用 DAC 控制信号的高速隔离型 μModule®(微型模块) SPI 接口,该器件专为隔离LTC 的通用型 DAC 系列和隔离通用型 SPI 接口而设计。LTM2895 可与具有一个模式 (0, 0) SPI 接口的 DAC 和通用型器件配合使用。
该接口实现了快的数据吞吐速率,从而使 LTM2895 成为众多应用的理想选择。高速 SPI 兼容型串行端口支持 1.71V 至 5.5V 逻辑电源。LTM2895 面向通用的 SPI 和数模转换器应用。
隔离势垒可耐受逻辑接口与 LTM2895 的隔离侧之间大的电压地变化。在速度高于 50kV/μs 的电压瞬变过程中能保持不间断的通信。
Applications
- 远程接口控制
- 工业过程控制和自动化
- 测试和测量设备
- 断开接地环路
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
信息 1
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
产品选型卡 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM2895CY#PBF | 36-Lead BGA (15mm x 6.25mm x 2.06mm) | ||
| LTM2895HY#PBF | 36-Lead BGA (15mm x 6.25mm x 2.06mm) | ||
| LTM2895IY#PBF | 36-Lead BGA (15mm x 6.25mm x 2.06mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM2895CY#PBF | ||
| LTM2895HY#PBF | ||
| LTM2895IY#PBF | ||
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM2895CY#PBF | ||
| LTM2895HY#PBF | ||
| LTM2895IY#PBF | ||
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2895的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论