LTC4006

量产

4A、高效率、独立型锂离子电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于 2 节、3 节或 4 节锂离子电池的完整充电器控制器
  • 高转换效率:达 96%
  • 输出电流超过 4A
  • 准确度达 ±0.8% 的预设电压:8.4V、12.6V、16.8V
  • 具自动重启功能的内置充电终止电路
  • AC 适配器电流限制功能最大限度地提高了充电速率
  • 深度放电电池的自动查验
  • 用于适宜温度充电的热敏电阻输入
  • 宽输入电压范围:6V 至 28V
  • 0.5V 压差电压;最大占空比:98%
  • 可编程充电电流:±4% 准确度
  • 用于充电、C/10 电流检测和 AC 适配器接入的指示器输出
  • 充电电流监视器输出
  • 16 引脚窄体 SSOP 封装

LTC4006
4A、高效率、独立型锂离子电池充电器
4A Li-Ion Battery Charger Product Package 1
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
保护开关和控制器 3
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
电池充电器IC 1
LTM8062 推荐用于新设计 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC495B

LTC4006EGN-6演示板 | VIN = 9V 至 20V、 8.4V/2A 同步降压锂离子电池充电器

产品详情

演示电路495是一款内置充电终止功能的单电池独立电池充电控制器,内置LTC4006。输入电压为9至20V。充电器输出电压固定为2节8.4V锂离子电池。最大充电电流为2A。上电之前,只要对连接的电池施加输入功率,该电路板即可自动为电池充电至端接。为CHG、ACP和C/10提供状态LED。提供板载NTC热敏电阻。虽然该充电器不是一款智能电池充电器,但提供的通用智能电池连接器可用于通过可选DC1223A-B演示板和软件进行数据记录。更清楚的是,无需智能电池即可使用该电路板。用于监控智能电池的可选DC1223A-B SMBUS转USB端口适配器和相关软件仅用于演示目的。如需订购DC1223A-B,请联系您的LT代表。

DC495B
LTC4006EGN-6演示板 | VIN = 9V 至 20V、 8.4V/2A 同步降压锂离子电池充电器
DC495B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4006的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览