LTC3822

量产

No RSENSE™、低输入电压、同步降压型 DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无需电流检测电阻器
  • 全 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 可提供大电流输出
  • 恒定频率电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • VIN:2.75V 至 4.5V
  • ±1% 0.6V 基准
  • 低压差操作:99% 占空比
  • 可选频率 (300kHz / 550kHz / 750kHz)
  • 内部软起动电路
  • 可选的最大峰值电流检测门限
  • 数字 RUN 控制引脚
  • 输出过压保护
  • 微功率停机模式:IQ = 7.5μA
  • 纤巧的耐热性能增强型无引线 (3mm x 3mm) DFN 封装或 10 引脚 MSOP 封装
LTC3822
No RSENSE™、低输入电压、同步降压型 DC/DC 控制器
1.8V/8A High Efficiency, 550kHz Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs  Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3822
  • LTC3822-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1014A

LTC3822EMSE (MSOP)演示板 | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V,VOUT = 1.8V (10A)

产品详情

演示电路1014A是一款高效率同步降压型DC/DC转换器,内置采用裸露焊盘MSOP封装的LTC3822EMSE控制器。该演示板能够通过2.75V至4.5V输入电压提供1.8V/10A电流。

eval board
DC972A

LTC3822EDD演示板(DFN) | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V,VOUT = 1.8V (8A)

产品详情

演示电路972A是一款高效率同步降压型DC/DC转换器,内置LTC3822EDD控制器和双路N通道MOSFET。该演示板能够通过2.75V至4.5V输入电压提供1.8V/8A电流。

DC1014A
LTC3822EMSE (MSOP)演示板 | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V,VOUT = 1.8V (10A)
DC1014A - Schematic
DC972A
LTC3822EDD演示板(DFN) | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V,VOUT = 1.8V (8A)
DC972A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3822的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览