LTC3772

量产

微功率无检测电阻器型恒定频率降压 DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无需电流检测电阻器
  • 40µA 无负载静态电流
  • 可轻松实现高输出电流
  • 内部软启动功能可使 VOUT 斜坡上升
  • 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  • 低压降:100% 占空比
  • 550kHz 恒定频率操作
  • 在轻负载条件下执行低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 输出电压低至 0.8V
  • ±1.5% 电压基准准确度
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 在停机模式中电源电流仅为 8µA
  • 采用扁平 8 引脚 SOT-23 (高度仅 1mm) 和 
    • (3mm × 2mm) DFN (高度仅 0.75mm) 封装
LTC3772
微功率无检测电阻器型恒定频率降压 DC/DC 控制器
550kHz Micropower Step-Down DC/DC Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC836A

LTC3772EDDB演示板 | VIN = 2.75V至8V,VOUT = 1.8V/2.5V/3.3V(2A)

产品详情

演示电路836是一款No RSENSE™恒定频率降压DC/DC转换器,内置具有突发模式功能的非同步控制器LTC3772,采用3mm × 2mm DFN封装。该演示板具有2.75V至8V的输入电压范围,并在以下三种跳线可选输出电压下提供2A电流:1.8V、2.5V或3.3V。

DC836A
LTC3772EDDB演示板 | VIN = 2.75V至8V,VOUT = 1.8V/2.5V/3.3V(2A)
DC836A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3772的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览