LTC3539
推荐用于新设计2A、1MHz / 2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 可从两节碱性电池/镍氢 (NiMH) 电池提供 3.3V/900mA 输出
- 可从单节锂聚合物电池提供 5V/900mA 输出
- VIN 起动电压:700mV
- 1.5V 至 5.25V VOUT 范围
- 高达 94% 的效率
- 可在 VIN > VOUT 的条件下运作
- ±1.5% 反馈电压容差
- 1MHz (LTC3539) 或 2MHz (LTC3539-2) 固定频率操作
- 输出断接
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 或 PWM 操作
- 10μA 静态电流
- 逻辑控制型停机:<1μA
- 仅需 6 个外部元件
- 扁平 (2mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装
LTC®3539 / LTC3539-2 是同步、2A 升压型 DC/DC 转换器,具输出断接功能。同步整流在扁平的 2mm x 3mm DFN 封装中实现了高效率。由于采用了一个 700mV 的起动电压,而且一旦起动便可在低至 500mV 的电压条件下运作,因此延长了电池的使用寿命。
一个 1MHz (LTC3539) 或 2MHz (LTC3539-2) 的开关频率允许使用纤巧、扁平的电感器和陶瓷电容器,从而较大限度地缩减了解决方案的占板面积。电流模式 PWM 设计在内部进行补偿,因而减少了外部元件的数目。LTC3539 / LTC3539-2 具有一种在轻负载条件下利用引脚来使能的自动突发模式操作功能。抗振铃电路通过在不连续模式中对电感器进行阻尼来降低 EMI。其他的特点包括一个 <1μA 的低停机电流和热过载保护功能。
LTC3539 / LTC3539-2 采用 2mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装。
应用
- 医疗仪器
- 便携式条形码扫描仪
- 噪声消除头戴式耳机
- 便携式 GPS 导航装置
- 手持式 PC
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3539EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3539EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3539EDCB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3539EDCB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3539
- LTC3539-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3539的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论