LTC3447
量产采用3mm x 3mm DFN 的 I2C 控制型降压稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 具有 21.6mV 分辨率的 I2C 可编程输出
- 过热保护
- 高效率:高达 93%
- 非常低的静态电流:仅 33µA
- 600mA 输出电流 (VIN = 3V)
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1MHz 恒定工作频率
- 无需肖特基二极管
- 低压降操作:100% 占空比
- 采用陶瓷电容器时保持稳定
- 停机模式吸收 <1µA 的电源电流
- ±2% 输出电压准确度
- 标准 (100kHz) 或快速模式 (400kHz) I2C
- 6 位电压 DAC (0.69V 至 2.05V)
- 突发模式操作可关闭
- 使能电源良好消隐
- 可选的外部启动电阻器
- 软起动
- 10 引脚、3mm x 3mm DFN 封装
LTC®3447 是一款高效单片式同步电流模式降压型稳压器。借助一个 I2C 接口,即可采用一个内部 6 位 DAC 来把输出电压设定在 0.69V 至 2.05V 之间。
该降压型稳压器具有可选的外部反馈电阻器,这些电阻器可被用来设定初始起动电压。用于该启动选项的反馈电压基准为 0.6V。一旦通过 I2C 对电压 DAC 进行更新,则该降压型稳压器将从外部反馈电阻器切换至内部反馈电阻器。当未采用外部电阻器时,缺省启动电压为 1.38V。
开关频率在内部设定为 1MHz,因而允许采用小型表面贴装电感器和电容器。
在突发模式 (Burst Mode®) 操作中,电源电流仅为 33µA,而在停机模式中则降至 1µA 以下。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使 LTC3447 成为单节锂离子电池供电型应用的理想选择。100% 的占空比能力实现了低压降操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。自动突发模式操作提升了轻负载条件下的效率水平,因而使电池寿命得到了进一步的延长。
内部同步开关提高了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。
Applications
- 分布式电源
- 笔记本计算机
- PDA 及其它手持式设备
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
| LTC3447EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3447EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3447的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论