LTC3400

量产

采用 ThinSOT 封装的 600mA、1.2MHz 微功率同步升压型转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 效率高达 92%
  • 可从单节 AA 电池产生 3.3V/100mA 的输出
  • 低起动电压:0.85V
  • 1.2MHz 固定频率开关
  • 内部同步整流器
  • 2.5V 至 5V 输出范围
  • 自动突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LTC3400)
  • 轻负载条件下的连续开关操作 (LTC3400B)
  • 逻辑控制的停机 (电流 < 1uA)
  • 抗振铃控制实现了 EMI 的最小化
  • 纤巧型外部组件
  • 扁平 (高度仅 1mm) 的 ThinSOT 封装
LTC3400
采用 ThinSOT 封装的 600mA、1.2MHz 微功率同步升压型转换器
Figure 1. Single Cell to 3.3V Synchronous Boost Converter Efficiency Product Package 1
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
开关稳压器和控制器 1
LTC3526L 推荐用于新设计 采用 2mm x 2mm DFN 封装的 550mA 1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3400
  • LTC3400-1
  • LTC3400B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC398A-A

LTC3400ES6 | 1.2MHz、高效率同步降压转换器,VIN = 1V至3V,VOUT = 3.3V (90mA)

产品详情

DC398A-A:采用ThinSOT封装的LTC3400 600mA、1.2MHz微功耗同步升压转换器演示板。

DC398A-A
LTC3400ES6 | 1.2MHz、高效率同步降压转换器,VIN = 1V至3V,VOUT = 3.3V (90mA)
DC398A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览